JAJSXN6 December 2025 TPS544B27W
PRODUCTION DATA
図 7-74 に IMON_CAL を示し、表 7-96 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
書き込みトランザクション:書き込みバイト
読み取りトランザクション:読み出しバイト
データ形式:符号なしバイナリ (1 バイト)
NVM バックアップ:EEPROM
更新:オンザフライ このレジスタには、PMBus READ_IOUT と SVID IOUT_H/L のキャリブレーション用ビットが含まれます。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| IMON_GAIN_CAL[3:0] | IMON_OFS_CAL[3:0] | ||||||
| R/W-Xh | R/W-Xh | ||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:4 | IMON_GAIN_CAL[3:0] | R/W | X | これらのビットには、PMBus READ_IOUT と SVID IOUT_H/L のゲイン キャリブレーションが含まれます。
|
| 3:0 | IMON_OFS_CAL[3:0] | R/W | X | これらのビットには、PMBus READ_IOUT と SVID IOUT_H/L のオフセット キャリブレーションが含まれます。このレジスタにより、公称報告値をサポートされている最大 ICC_MAX に対して ±5A 調整することができます。
|