JAJSXN6 December   2025 TPS544B27W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 動作周波数と動作モード
      2. 6.3.2 出力電圧の設定
      3. 6.3.3 DC 負荷ライン
      4. 6.3.4 故障の管理
      5. 6.3.5 電流センスと正の過電流保護の各機能
      6. 6.3.6 負の過電流制限
      7. 6.3.7 ゼロ交差検出
      8. 6.3.8 過熱保護
      9. 6.3.9 PMBus® インターフェイス
        1. 6.3.9.1 PMBus® アドレスの設定
        2. 6.3.9.2 SMBus アラート応答アドレス
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 強制連続導通モード
      2. 6.4.2 DCM 軽負荷動作
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 PMBus® コマンド NVM のデフォルト
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 PMBus® トランザクション タイプ
    2. 7.2 ブロック コマンドの文書化規則
    3. 7.3 PMBus コマンド
      1. 7.3.1  OPERATION (アドレス = 01h)
      2. 7.3.2  ON_OFF_CONFIG (アドレス = 02h)
      3. 7.3.3  CLEAR_FAULTS (アドレス = 03h)
      4.      42
      5. 7.3.4  PASSKEY (アドレス = 0Eh)
      6. 7.3.5  WRITE_PROTECT (アドレス = 10h)
      7. 7.3.6  STORE_USER_ALL (アドレス = 15h)
      8.      46
      9. 7.3.7  RESTORE_USER_ALL (アドレス = 16h)
      10.      48
      11. 7.3.8  CAPABILITY (アドレス = 19h)
      12. 7.3.9  SMBALERT_MASK (アドレス = 1Bh)
      13.      51
      14. 7.3.10 SMBALERT_MASK レジスタ
        1. 7.3.10.1  ALERT_MASK_BYTE (アドレス = 78h) [リセット = C8h]
        2. 7.3.10.2  ALERT_MASK_WORD (アドレス = 79h) [リセット = 0Dh]
        3. 7.3.10.3  ALERT_MASK_VOUT (アドレス = 7Ah) [リセット = XXh]
        4. 7.3.10.4  ALERT_MASK_IOUT (アドレス = 7Bh) [リセット = XFh]
        5. 7.3.10.5  ALERT_MASK_INPUT (アドレス = 7Ch) [リセット = XXh]
        6. 7.3.10.6  ALERT_MASK_TEMPERATURE (アドレス = 7Dh) [リセット = XFh]
        7. 7.3.10.7  ALERT_MASK_CML (アドレス = 7Eh) [リセット = XXh]
        8. 7.3.10.8  ALERT_MASK_OTHER (アドレス = 7Fh) [リセット = XFh]
        9. 7.3.10.9  ALERT_MASK_MFR_SPECIFIC (アドレス = 80h) [リセット = XXh]
        10. 7.3.10.10 ALERT_MASK_PULSE_CATCHER (アドレス = CEh) [リセット = FXh]
      15. 7.3.11 VOUT_MODE (アドレス = 20h)
      16. 7.3.12 VOUT_COMMAND (アドレス = 21h)
      17. 7.3.13 VOUT_TRIM (アドレス = 22h)
      18. 7.3.14 VOUT_MAX (アドレス = 24h)
      19.      67
      20. 7.3.15 VOUT_MARGIN_HIGH (アドレス = 25h)
      21.      69
      22. 7.3.16 VOUT_MARGIN_LOW (アドレス = 26h)
      23.      71
      24. 7.3.17 VOUT_TRANSITION_RATE (アドレス = 27h)
      25.      73
      26. 7.3.18 VOUT_DROOP (アドレス = 28h)
      27. 7.3.19 VOUT_SCALE_LOOP (アドレス = 29h)
      28.      76
      29. 7.3.20 FREQUENCY_SWITCH (アドレス = 33h)
      30.      78
      31. 7.3.21 VIN_ON (アドレス = 35h)
      32.      80
      33. 7.3.22 VIN_OFF (アドレス = 36h)
      34.      82
      35. 7.3.23 VOUT_OV_FAULT_LIMIT (アドレス = 40h)
      36.      84
      37. 7.3.24 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE (アドレス = 41h)
      38. 7.3.25 VOUT_OV_WARN_LIMIT (アドレス = 42h)
      39.      87
      40. 7.3.26 VOUT_UV_WARN_LIMIT (アドレス = 43h)
      41.      89
      42. 7.3.27 VOUT_UV_FAULT_LIMIT (アドレス = 44h)
      43.      91
      44. 7.3.28 VOUT_UV_FAULT_RESPONSE (アドレス = 45h)
      45. 7.3.29 IOUT_OC_FAULT_LIMIT (アドレス = 46h)
      46.      94
      47. 7.3.30 IOUT_OC_FAULT_RESPONSE (アドレス = 47h)
      48. 7.3.31 IOUT_OC_WARN_LIMIT (アドレス = 4Ah)
      49. 7.3.32 OT_FAULT_LIMIT (アドレス = 4Fh)
      50.      98
      51. 7.3.33 OT_FAULT_RESPONSE (アドレス = 50h)
      52. 7.3.34 OT_WARN_LIMIT (アドレス = 51h)
      53.      101
      54. 7.3.35 VIN_OV_FAULT_LIMIT (アドレス = 55h)
      55.      103
      56. 7.3.36 TON_DELAY (アドレス = 60h)
      57.      105
      58. 7.3.37 TON_RISE (アドレス = 61h)
      59. 7.3.38 TOFF_DELAY (アドレス = 64h)
      60. 7.3.39 TOFF_FALL (アドレス = 65h)
      61. 7.3.40 PIN_OP_WARN_LIMIT (アドレス = 6Bh)
      62.      110
      63.      111
      64.      112
      65. 7.3.41 STATUS_BYTE (アドレス = 78h)
      66. 7.3.42 STATUS_WORD (アドレス = 79h)
      67. 7.3.43 STATUS_VOUT (アドレス = 7Ah)
      68. 7.3.44 STATUS_IOUT (アドレス = 7Bh)
      69. 7.3.45 STATUS_INPUT (アドレス = 7Ch)
      70. 7.3.46 STATUS_TEMPERARY (アドレス = 7Dh)
      71. 7.3.47 STATUS_CML (アドレス = 7Eh)
      72. 7.3.48 STATUS_OTHER (アドレス = 7Fh)
      73. 7.3.49 STATUS_MFR_SPECIFIC (アドレス = 80h)
      74. 7.3.50 READ_VIN (アドレス = 88h)
      75. 7.3.51 READ_IIN (アドレス = 89h)
      76. 7.3.52 READ_VOUT (アドレス = 8Bh)
      77. 7.3.53 READ_IOUT (アドレス = 8Ch)
      78. 7.3.54 READ_TEMPERATURE_1 (アドレス = 8Dh)
      79. 7.3.55 READ_PIN (アドレス = 97h)
      80. 7.3.56 PMBUS_REVISION (アドレス = 98h)
      81. 7.3.57 MFR_ID (アドレス = 99h)
      82. 7.3.58 MFR_MODEL (アドレス = 9Ah)
      83.      131
      84. 7.3.59 MFR_REVISION (アドレス = 9Bh)
      85. 7.3.60 IC_DEVICE_ID (アドレス = ADh)
      86. 7.3.61 IC_DEVICE_REV (アドレス = AEh)
      87.      135
      88. 7.3.62 EXTENDED_WRITE_PROTECT (アドレス = C7h)
      89. 7.3.63 NVM_PATCH_SPACE (アドレス = CDh)
      90. 7.3.64 CLOUD_OPTIONS (アドレス = CFh)
      91. 7.3.65 SYS_CFG_USER1 (アドレス = D0h)
      92.      140
      93. 7.3.66 SVID_ADDR_CFG_USER (アドレス = D1h)
      94. 7.3.67 PMBUS_ADDR (アドレス = D2h)
      95. 7.3.68 IMON_CAL (アドレス = D4h)
      96. 7.3.69 COMP (アドレス = D5h)
      97.      145
      98. 7.3.70 VBOOT_DCLL (アドレス = D6h)
      99. 7.3.71 VBOOT_OFFSET_1 (アドレス = D7h)
      100. 7.3.72 IIN_CAL (アドレス = D8h)
      101. 7.3.73 SVID_IMAX (アドレス = DAh)
      102.      150
      103. 7.3.74 SVID_EXT_CAPABILITY_VIDOMAX (アドレス = DBh)
      104. 7.3.75 Fusion_ID0 (アドレス = FCh)
      105. 7.3.76 Fusion_ID1 (アドレス = FDh)
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 アプリケーション
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
        1. 8.2.3.1 インダクタの選択
        2. 8.2.3.2 入力コンデンサの選択
        3. 8.2.3.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.3.4 VCC/VDRV バイパス コンデンサ
        5. 8.2.3.5 BOOT コンデンサの選択
        6. 8.2.3.6 RSENSE の選択
        7. 8.2.3.7 I_IN_P と I_IN_M のコンデンサの選択
        8. 8.2.3.8 VRRDY プルアップ抵抗の選択
        9. 8.2.3.9 PMBus® アドレス抵抗の選択
      4. 8.2.4 アプリケーション曲線
        1. 8.2.4.1 熱性能
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

OPERATION (アドレス = 01h)

図 7-2 に OPERATION を示し、表 7-3 で説明します。

概略表に戻ります。

書き込みトランザクション:書き込みバイト
読み取りトランザクション:読み出しバイト
データ形式:符号なしバイナリ (1 バイト)
NVM バックアップ:なし
更新:オンザフライOPERATION コマンドは、ON_OFF_CONFIG コマンドの設定に応じて、EN ピンからの入力と組み合わせてデバイス出力のオン / オフを切り替えるために使用されます。また、OPERATION でオフになった際に、出力電圧を上側または下側の MARGIN レベルに設定し、ソフト ストップを選択するためにも使用されます。データの有効性:MARGIN[3:0] に 0b11XX、0b0100、0b0111、0b1000、0b1011 を書き込むか、OPERATION[1] に 1 を書き込もうとすると、無効なデータまたはサポートされていないデータ (ivd) とみなされ、デバイスは STATUS_CML の IVD ビットの記載されているとおりに応答します。

図 7-2 動作
76543210
オンOFFMARGIN[3:0]OPERATION[1:0]
R/W-0hR/W-0hR/W-1hR-0h
表 7-3 OPERATION フィールドの説明
ビットフィールドタイプリセット説明
7オンR/W0hON_OFF_CONFIG コマンドが CMD ビット High に設定されている場合、デバイスの出力をオンまたはオフにします。電力変換の開始前に、他にもいくつかの要件を満たす必要がある場合があります。入力電圧はこれらの UVLO スレッショルドを上回る必要があります。また、ON_OFF_CONFIG の CPR ビットが High の場合、有効化ピンが High になる必要があります。
  • 0h = デバイスの出力オフ
  • 1h = デバイスの出力オン
6OFFR/W0hOPERATION[7] でデバイス出力オフのコマンドを指定 (ON ビットが 1 から 0 に移行) する場合、および ON_OFF_CONFIG コマンドで CMD ビットが High に設定されている場合、オフ動作を設定します。ON ビットが 1 の場合、OFF ビットは無視されます。
  • 0h = 電力段を強制的にハイ インピーダンス状態にして、直ちにデバイス出力をオフにします。OPERATION[7] でオフのコマンドが入力された場合、プログラムされた TOFF_DELAY や TOFF_FALL は無視されます。
  • 1h = ソフト オフ。OPERATION[7] でオフのコマンドが入力された場合、TOFF_DELAY でプログラムされたオフにする遅延時間と、TOFF_FALL での低下設定を使用します。
5:2MARGIN[3:0]R/W1hOPERATION[7] のビット値とは無関係にマージン状態を設定します。以下に示す値以外の値は、無効またはサポートされていないデータとなります。マージンがオフの場合、出力電圧源は VOUT_COMMAND で、OV/UV 故障はそれぞれの故障応答レジスタでプログラムされたとおりに正常に動作します。
  • 0h = マージン オフおよび故障はプログラム通りに動作します。
  • 1h = マージン オフおよび故障はプログラム通りに動作します。
  • 2h = マージン オフおよび故障はプログラム通りに動作します。
  • 3h = マージン オフおよび故障はプログラム通りに動作します。
  • 5h = マージン Low (故障を無視)。出力電圧目標値は VOUT_MARGIN_LOW を使用します。UV 故障は無視され、シャットダウンはトリガされませんが、STATUS の更新はトリガされます。
  • 6h = マージン Low (故障時の動作)。出力電圧目標値は VOUT_MARGIN_LOW を使用します。OV/UV 故障は、故障応答設定ごとにトリガします。
  • 9h = マージン High (故障を無視)。出力電圧目標値は VOUT_MARGIN_HIGH を使用します。OV 故障は無視され、シャットダウンはトリガされませんが、STATUS の更新はトリガされます。
  • Ah = マージン High (故障時の動作)。出力電圧目標値は VOUT_MARGIN_HIGH を使用します。OV/UV 故障は、故障応答設定ごとにトリガします。
1:0OPERATION[1:0]R0h予約済み。