JAJSXN6 December 2025 TPS544B27W
PRODUCTION DATA
図 7-51 に STATUS_INPUT を示し、表 7-71 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
書き込みトランザクション:書き込みバイト
読み取りトランザクション:読み出しバイト
データ形式: 符号なしバイナリ (1 バイト)
NVM バックアップ:なし
更新:オンザフライ STATUS_INPUT コマンドは、コンバータの入力に関連する故障および警告のステータスに関する 1 バイトの情報を返します。故障または警告状態が解消されても、ステータス ビットはラッチ状態を維持します。これらのビットは、次の方法でクリアできます:
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PVIN_OVF | 予約済み | 予約済み | 予約済み | LOW_VIN | 予約済み | 予約済み | PIN_OPW |
| R/W1C-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R/W1C-1h | R-0h | R-0h | R/W1C-0h |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | PVIN_OVF | R/W1C | 0h | このラッチされたビットは、入力電圧が VIN_OV_FAULT_LIMIT コマンドで設定されたスレッショルドを超えた場合にセットされます。
|
| 6 | 予約済み | R | 0h | |
| 5 | 予約済み | R | 0h | |
| 4 | 予約済み | R | 0h | |
| 3 | LOW_VIN | R/W1C | 1h | このビットは、パワーアップ時に最初にセットされ、電源入力電圧 (PVIN) が VIN_OFF と VIN_ON の両方のスレッショルドを超えるまでセットされた状態を維持します。初期のパワーアップ時、LOW_VIN ビットは LIVE (ラッチなし) 状態であり、SMB_ALERT# をトリガしません。PVIN が初めて VIN_ON スレッショルドを超えると、その後に PVIN が VIN_OFF スレッショルドを下回った際に LOW_VIN ビットがラッチされ、マスクされていない場合は SMB_ALERT# をトリガします。
|
| 2 | 予約済み | R | 0h | |
| 1 | 予約済み | R | 0h | |
| 0 | PIN_OPW | R/W1C | 0h | このラッチされたビットは、READ_PIN 遠隔測定が PIN_OP_WARN_LIMIT コマンドで設定されたスレッショルドを超えるとセットされます。
|