JAJSXN6 December   2025 TPS544B27W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 動作周波数と動作モード
      2. 6.3.2 出力電圧の設定
      3. 6.3.3 DC 負荷ライン
      4. 6.3.4 故障の管理
      5. 6.3.5 電流センスと正の過電流保護の各機能
      6. 6.3.6 負の過電流制限
      7. 6.3.7 ゼロ交差検出
      8. 6.3.8 過熱保護
      9. 6.3.9 PMBus® インターフェイス
        1. 6.3.9.1 PMBus® アドレスの設定
        2. 6.3.9.2 SMBus アラート応答アドレス
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 強制連続導通モード
      2. 6.4.2 DCM 軽負荷動作
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 PMBus® コマンド NVM のデフォルト
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 PMBus® トランザクション タイプ
    2. 7.2 ブロック コマンドの文書化規則
    3. 7.3 PMBus コマンド
      1. 7.3.1  OPERATION (アドレス = 01h)
      2. 7.3.2  ON_OFF_CONFIG (アドレス = 02h)
      3. 7.3.3  CLEAR_FAULTS (アドレス = 03h)
      4.      42
      5. 7.3.4  PASSKEY (アドレス = 0Eh)
      6. 7.3.5  WRITE_PROTECT (アドレス = 10h)
      7. 7.3.6  STORE_USER_ALL (アドレス = 15h)
      8.      46
      9. 7.3.7  RESTORE_USER_ALL (アドレス = 16h)
      10.      48
      11. 7.3.8  CAPABILITY (アドレス = 19h)
      12. 7.3.9  SMBALERT_MASK (アドレス = 1Bh)
      13.      51
      14. 7.3.10 SMBALERT_MASK レジスタ
        1. 7.3.10.1  ALERT_MASK_BYTE (アドレス = 78h) [リセット = C8h]
        2. 7.3.10.2  ALERT_MASK_WORD (アドレス = 79h) [リセット = 0Dh]
        3. 7.3.10.3  ALERT_MASK_VOUT (アドレス = 7Ah) [リセット = XXh]
        4. 7.3.10.4  ALERT_MASK_IOUT (アドレス = 7Bh) [リセット = XFh]
        5. 7.3.10.5  ALERT_MASK_INPUT (アドレス = 7Ch) [リセット = XXh]
        6. 7.3.10.6  ALERT_MASK_TEMPERATURE (アドレス = 7Dh) [リセット = XFh]
        7. 7.3.10.7  ALERT_MASK_CML (アドレス = 7Eh) [リセット = XXh]
        8. 7.3.10.8  ALERT_MASK_OTHER (アドレス = 7Fh) [リセット = XFh]
        9. 7.3.10.9  ALERT_MASK_MFR_SPECIFIC (アドレス = 80h) [リセット = XXh]
        10. 7.3.10.10 ALERT_MASK_PULSE_CATCHER (アドレス = CEh) [リセット = FXh]
      15. 7.3.11 VOUT_MODE (アドレス = 20h)
      16. 7.3.12 VOUT_COMMAND (アドレス = 21h)
      17. 7.3.13 VOUT_TRIM (アドレス = 22h)
      18. 7.3.14 VOUT_MAX (アドレス = 24h)
      19.      67
      20. 7.3.15 VOUT_MARGIN_HIGH (アドレス = 25h)
      21.      69
      22. 7.3.16 VOUT_MARGIN_LOW (アドレス = 26h)
      23.      71
      24. 7.3.17 VOUT_TRANSITION_RATE (アドレス = 27h)
      25.      73
      26. 7.3.18 VOUT_DROOP (アドレス = 28h)
      27. 7.3.19 VOUT_SCALE_LOOP (アドレス = 29h)
      28.      76
      29. 7.3.20 FREQUENCY_SWITCH (アドレス = 33h)
      30.      78
      31. 7.3.21 VIN_ON (アドレス = 35h)
      32.      80
      33. 7.3.22 VIN_OFF (アドレス = 36h)
      34.      82
      35. 7.3.23 VOUT_OV_FAULT_LIMIT (アドレス = 40h)
      36.      84
      37. 7.3.24 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE (アドレス = 41h)
      38. 7.3.25 VOUT_OV_WARN_LIMIT (アドレス = 42h)
      39.      87
      40. 7.3.26 VOUT_UV_WARN_LIMIT (アドレス = 43h)
      41.      89
      42. 7.3.27 VOUT_UV_FAULT_LIMIT (アドレス = 44h)
      43.      91
      44. 7.3.28 VOUT_UV_FAULT_RESPONSE (アドレス = 45h)
      45. 7.3.29 IOUT_OC_FAULT_LIMIT (アドレス = 46h)
      46.      94
      47. 7.3.30 IOUT_OC_FAULT_RESPONSE (アドレス = 47h)
      48. 7.3.31 IOUT_OC_WARN_LIMIT (アドレス = 4Ah)
      49. 7.3.32 OT_FAULT_LIMIT (アドレス = 4Fh)
      50.      98
      51. 7.3.33 OT_FAULT_RESPONSE (アドレス = 50h)
      52. 7.3.34 OT_WARN_LIMIT (アドレス = 51h)
      53.      101
      54. 7.3.35 VIN_OV_FAULT_LIMIT (アドレス = 55h)
      55.      103
      56. 7.3.36 TON_DELAY (アドレス = 60h)
      57.      105
      58. 7.3.37 TON_RISE (アドレス = 61h)
      59. 7.3.38 TOFF_DELAY (アドレス = 64h)
      60. 7.3.39 TOFF_FALL (アドレス = 65h)
      61. 7.3.40 PIN_OP_WARN_LIMIT (アドレス = 6Bh)
      62.      110
      63.      111
      64.      112
      65. 7.3.41 STATUS_BYTE (アドレス = 78h)
      66. 7.3.42 STATUS_WORD (アドレス = 79h)
      67. 7.3.43 STATUS_VOUT (アドレス = 7Ah)
      68. 7.3.44 STATUS_IOUT (アドレス = 7Bh)
      69. 7.3.45 STATUS_INPUT (アドレス = 7Ch)
      70. 7.3.46 STATUS_TEMPERARY (アドレス = 7Dh)
      71. 7.3.47 STATUS_CML (アドレス = 7Eh)
      72. 7.3.48 STATUS_OTHER (アドレス = 7Fh)
      73. 7.3.49 STATUS_MFR_SPECIFIC (アドレス = 80h)
      74. 7.3.50 READ_VIN (アドレス = 88h)
      75. 7.3.51 READ_IIN (アドレス = 89h)
      76. 7.3.52 READ_VOUT (アドレス = 8Bh)
      77. 7.3.53 READ_IOUT (アドレス = 8Ch)
      78. 7.3.54 READ_TEMPERATURE_1 (アドレス = 8Dh)
      79. 7.3.55 READ_PIN (アドレス = 97h)
      80. 7.3.56 PMBUS_REVISION (アドレス = 98h)
      81. 7.3.57 MFR_ID (アドレス = 99h)
      82. 7.3.58 MFR_MODEL (アドレス = 9Ah)
      83.      131
      84. 7.3.59 MFR_REVISION (アドレス = 9Bh)
      85. 7.3.60 IC_DEVICE_ID (アドレス = ADh)
      86. 7.3.61 IC_DEVICE_REV (アドレス = AEh)
      87.      135
      88. 7.3.62 EXTENDED_WRITE_PROTECT (アドレス = C7h)
      89. 7.3.63 NVM_PATCH_SPACE (アドレス = CDh)
      90. 7.3.64 CLOUD_OPTIONS (アドレス = CFh)
      91. 7.3.65 SYS_CFG_USER1 (アドレス = D0h)
      92.      140
      93. 7.3.66 SVID_ADDR_CFG_USER (アドレス = D1h)
      94. 7.3.67 PMBUS_ADDR (アドレス = D2h)
      95. 7.3.68 IMON_CAL (アドレス = D4h)
      96. 7.3.69 COMP (アドレス = D5h)
      97.      145
      98. 7.3.70 VBOOT_DCLL (アドレス = D6h)
      99. 7.3.71 VBOOT_OFFSET_1 (アドレス = D7h)
      100. 7.3.72 IIN_CAL (アドレス = D8h)
      101. 7.3.73 SVID_IMAX (アドレス = DAh)
      102.      150
      103. 7.3.74 SVID_EXT_CAPABILITY_VIDOMAX (アドレス = DBh)
      104. 7.3.75 Fusion_ID0 (アドレス = FCh)
      105. 7.3.76 Fusion_ID1 (アドレス = FDh)
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 アプリケーション
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
        1. 8.2.3.1 インダクタの選択
        2. 8.2.3.2 入力コンデンサの選択
        3. 8.2.3.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.3.4 VCC/VDRV バイパス コンデンサ
        5. 8.2.3.5 BOOT コンデンサの選択
        6. 8.2.3.6 RSENSE の選択
        7. 8.2.3.7 I_IN_P と I_IN_M のコンデンサの選択
        8. 8.2.3.8 VRRDY プルアップ抵抗の選択
        9. 8.2.3.9 PMBus® アドレス抵抗の選択
      4. 8.2.4 アプリケーション曲線
        1. 8.2.4.1 熱性能
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

IOUT_OC_FAULT_LIMIT (アドレス = 46h)

図 7-35 に IOUT_OC_FAULT_LIMIT を示し、表 7-50 に、その説明を示します。

概略表に戻ります。

書き込みトランザクション:書き込みワード
読み取りトランザクション:読み出しワード
データ形式:LINEAR11
NVM バックアップ:EEPROM
更新:オンザフライ IOUT_OC_FAULT_LIMIT コマンドは、過電流検出器が過電流故障状態を通知する出力電流の値 (A) を設定します。ここで設定したスレッショルドは、ローサイド MOSFET を介して検出されたバレー インダクタ電流と比較されます。データの有効性:読み取り専用ビット (IOUT_OC_FAULT_LIMIT[15:6]) を変更しようとすると、無効なデータまたはサポートされていないデータ (ivd) とみなされ、デバイスは STATUS_CML の IVD ビットに記載されているとおりに応答します。

図 7-35 IOUT_OC_FAULT_LIMIT
15141312111098
EXPONENT[4:0]予約済み予約済み予約済み
R-0hR-0hR-0hR-0h
76543210
予約済み予約済みIOUT_OC_FAULT_LIMIT[5:0]
R-0hR-0hR/W-Xh
表 7-50 IOUT_OC_FAULT_LIMIT フィールドの説明
ビットフィールドタイプリセット説明
15:11EXPONENT[4:0]R0h線形形式の 2 の補数指数です。指数は 0 に固定され、1A LSB になります。
10予約済みR0h
9予約済みR0h
8予約済みR0h
7予約済みR0h
6予約済みR0h
5:0IOUT_OC_FAULT_LIMIT[5:0]R/WX線形形式の仮数部です。これらのビットは、バレー インダクタ電流制限のスレッショルドを選択します。使用可能な設定の詳細については、次の表を参照してください。