JAJSXN6 December 2025 TPS544B27W
PRODUCTION DATA
図 7-63 に MFR_ID を示し、表 7-83 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
書き込みトランザクション:該当なし
読み取りトランザクション:ブロック読み取り
データ形式:符号なしバイナリ (2 バイト)
NVM バックアップ:なし
更新:該当なし MFR_ID コマンドは、メーカーを識別するデータをデバイスに書き込むための領域を提供します。これは通常、製造工程で実行されます。データの有効性:MFR_ID へ書き込もうとすると、無効なデータまたはサポートされていないデータ (ivd) とみなされ、デバイスは STATUS_CML の IVD ビットに記載されているとおりに応答します。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| MFR_ID[15:0] | |||||||
| R-4954h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MFR_ID[15:0] | |||||||
| R-4954h | |||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:0 | MFR_ID[15:0] | R | 4954h | Byte 1 = 54h、Byte 2 = 49h の固有のバイト値による 2 バイトの読み取り専用データ。「TI」の ASCII コードに対応します。 |