JAJSXN6 December 2025 TPS544B27W
PRODUCTION DATA
図 7-6 に CAPABILITY を示し、表 7-7 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
書き込みトランザクション:該当なし
読み取りトランザクション:読み出しバイト
データ形式: 符号なしバイナリ (1 バイト)
NVM バックアップ:なし
更新:該当なし このコマンドを使用すると、ホストはこの PMBus デバイスの機能を判断できます。このコマンドは読み取り専用で、以下のようにフォーマットされた 1 データ バイトがあります。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PEC | SPD[1:0] | ALRT | フォーマット | AVS | 予約済み | 予約済み | |
| R-1h | R-2h | R-1h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | PEC | R | 1h |
|
| 6:5 | SPD[1:0] | R | 2h |
|
| 4 | ALRT | R | 1h |
|
| 3 | フォーマット | R | 0h |
|
| 2 | AVS | R | 0h |
|
| 1 | 予約済み | R | 0h | |
| 0 | 予約済み | R | 0h |