JAJT323 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. はじめに
  3. 4mA~20mA トランスミッタの基本
  4. 4mA~20mA トランスミッタの設計
  5. 設計に関する性能指標
  6. トランスミッタ回路の実装
  7. 専用ループ コンバータ
  8. ループ トランスミッタ デバイス
  9. MCU 内蔵 DAC
  10. PWM ベース DAC
  11. 10スタンドアローンの低消費電力 DAC
  12. 11各種実装の比較
  13. 12まとめ
  14. 13関連ウェブサイト

ループ トランスミッタ デバイス

別の実装では、 DAC8551 などの低消費電力 DAC を使用し、続けて LDO、電圧リファレンス、出力アンプを内蔵した XTR115 などの専用ループ トランスミッタを使用します。この方法はノイズを最小限に抑え、ゲイン誤差は 1% 未満です。

XTR115 の動作温度は 85℃に制限されており、内蔵された LDO の最大入力は 36V です。他の選択肢として、XTR117 は小型パッケージで、より少ない静止電流を消費し、最高 125℃で動作します。XTR117 に内蔵されている LDO は、最大 40V まで動作します。TXR117 には電圧リファレンスが内蔵されていないため、外部リファレンスが必要な場合は、図 5 に示すように、LDO、DAC、電圧リファレンスで構成される 3 デバイス ソリューションとなります。

 2 線式 4mA~20mA トランスミッタ、XTR117 の場合図 5 2 線式 4mA~20mA トランスミッタ、XTR117 の場合