JAJT323 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. はじめに
  3. 4mA~20mA トランスミッタの基本
  4. 4mA~20mA トランスミッタの設計
  5. 設計に関する性能指標
  6. トランスミッタ回路の実装
  7. 専用ループ コンバータ
  8. ループ トランスミッタ デバイス
  9. MCU 内蔵 DAC
  10. PWM ベース DAC
  11. 10スタンドアローンの低消費電力 DAC
  12. 11各種実装の比較
  13. 12まとめ
  14. 13関連ウェブサイト

各種実装の比較

各種実装、推奨部品表 (BOM)、期待される性能を、表 1表 2 に示します。性能の数値は、限定的な測定によるものです。

表 1 4mA~20mA トランスミッタの設計オプション、推奨 BOM および性能 (MSPM0 DAC12、M0 を使用した PWM、XTR117)
MSPM0 DAC12 M0 を使用した PWM XTR117
BOM MSPM0G、TPS7B69、DAC8740H TPS7A1601、REF3330、TLV2333、DAC8740H XTR117、DAC8551A、REF3525
コンプライアンス (電圧) 40 60 40
分解能 (ビット) 12 16 16
直線性 (LSB) 2 <6 8
有効分解能 (ビット) 11 13.4 14
精度 1% フルスケール、6uA 1% フルスケール、6uA 0.7% フルスケール、20uA
電流 (μA) 425 240 440
温度 (℃) 125 125 105
利点 低コスト 低コスト、高分解能、低消費電力 高解像度
表 2 4mA~20mA トランスミッタの設計オプション、推奨 BOM および性能 (DAC161S997、DAC8311、AFE881H1)
DAC161S997 DAC8311 AFE881H1
BOM (部品表) DAC161S997、TPS7A1601、DAC8740H (1) DAC8311、REF3525、OPA391、TPS7B69、DAC8740H AFE88101 (1)、REF35125、OPA391、TPS7A1601
コンプライアンス (電圧) 60V 40 60
分解能(ビット) 16 14 16
直線性 (LSB) 5 4 4
有効分解能 (ビット) 13.4 13.4 16
精度 0.01%、1uA 0.15% 0.07%
電流 (μA) 130 130 180 (内部リファレンス使用時 240)
温度 (℃) 105 125 125
コンプライアンス (電圧) 超低消費電力、高分解能、高精度 超低消費電力、低コスト 高分解能と高精度、低消費電力、低電圧
DAC8740 の最大パワーダウン電流は 180µA で、水晶発振器を使用してアクティブな場合は約 300µA です。ただし、AFE881H1 HART モデムの平均消費電力は 10µA です。HART 対応の場合、該当する電流を追加してください。