この選択プロセスにより、4mA~20mA トランスミッタを設計する際に正しい実装を決定することができます。
- 安全システムを構築し、最も高い精度で最も低いノイズ性能を必要とする場合や、200µA 未満の消費電力で HART 対応トランスミッタを使用したい場合、AFE88101 と AFE881H1 が最初の選択肢になります。
- DAC161S997 の実装では、可能な限り低い消費電力とフットプリントが提供され、次いで DAC8311 の実装が続きます。消費電力より性能を優先する場合は XTR117 の実装が適しています。
- 最もコストを抑えたい場合は、MSPM0G の実装を選択してください。その性能が満足のいくものではない場合、次のコスト最適化ソリューションは PWM ソリューションになります。