JAJT323 May 2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301
一つの方法としては、電圧リファレンスと出力アンプが内蔵された、『DAC161S997 データシート』のような DAC を使用することがあります。このソリューションは、図 4 に示すように、DAC、広い入力電圧範囲の LDO、NPN トランジスタで構成されます。この実装の消費電流は 130µA で、キャリブレーションなしで優れた精度が得られます。DAC161S997 は、低電源または大電流負荷の場合に電流ループ エラーを検出するための診断機能を備えており、4mA 未満のエラー低電流を信号出力します。
この設計はシンプルで、いくつかの外付け部品を使用してループの安定性を確保し、突入電流を制限しています。この方法における最大動作温度は 105℃です。