JAJT475 June 2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G3507 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1
磁気エンコーダは、回転動作または直線動作を検出するコスト効率の優れた方式を可能にし、ほこり、油、水などが存在する過酷な環境での耐性を実現します。磁気位置センサは磁場の変化を検出して、それらを電気信号に変換し出力信号を生成します。ホールエフェクト、AMR、トンネル磁気抵抗 (TMR)、巨大磁気抵抗 (GMR) など、磁気位置センサ技術にはさまざまなものがあります。表 1 は各センサの利点と欠点を示しています。
| パラメータ | ホールエフェクト (磁束コンセントレータなし) | ホールエフェクト (磁束コンセントレータあり) | AMR | GMR | TMR |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作領域 | - | - | 飽和 | 飽和 | 飽和 |
| コスト | 最も低コスト | > ホール | > ホール | > ホールと AMR | 最も高コスト |
| 測定角度 | XYZ | XYZ | XY | XY | XY |
| 角度範囲 (度) | 0-360 | 0-360 | 0-180 (TMAG6180-Q1 は 360 まで拡大) |
0-360 | 0-360 |
| レイテンシ | 高 | 高 | 低 | 低 | 低 |
| 角度誤差 (度) | <1.2 1 | <11 | <0.61 | >12 | <0.62 |
| 磁束密度範囲 (磁気エアギャップ距離を制限) (ミリテスラ単位) | 0-300 | 0-70 | >20 - 制限なし (TMAG6180-Q1 は 1,000 まで許容) | 20-120 | 20-120 |