JAJU704B March 2019 – February 2021
| 条件 | 測定される電圧 (V) | データシートの標準電圧値 (V) |
|---|---|---|
| 負の電圧スレッショルド、VIT- | 2.00V | 2.00 ±1% V |
| 正の電圧スレッショルド、VIT+ = VIT- + VHYS | 2.11V | 2.10V |
| ヒステリシス電圧、VHYS = VIT+ - VIT- | 2.11 – 2.00 = 0.11 V | 2.1 – 2.0 = 0.10 V |
VIT- および VHYS の測定値は、データシートで期待される値とよく一致しています。
| 条件 | 測定される電圧 (V) | 期待される電圧値 (V) |
|---|---|---|
| 電源故障検出スレッショルド (VIN 立ち下がり) | 4.05V | 4.26 - 0.224 = 4.04V (データシートに基づく内部 UVLO スレッショルド、立ち上がり、ヒステリシスの標準値) |
| UVLO 解放 (VIN 立ち上がり) | 4.28V | 4.26V (データシートの典型的な値に基づく内部 UVLO スレッショルド、立ち上がり) |
| 過電圧リリース状態 (VIN 立ち下がり) | 5.62V | 5.57V (TPS25921 の計算シートと選択した抵抗値から取得) |
| 過電圧カットオフ スレッショルド (VIN 立ち上がり) | 5.81V | 5.78V (TPS25921 の計算シートと選択した抵抗値から取得) |
電力故障検出しきい値および過電圧カットオフしきい値の測定値は、期待される値とほぼ一致しています。さらに、サーマル シャットダウンの原因となるように測定した過電流スレッショルドの値は 1.62A でした。