MSP432 MCU には、デジタル機能をポート ピンに柔軟にマッピングできるポート マッピング コントローラが搭載されています。他のピンにポート可能なデジタル機能のセットは、デバイスに依存します。特に MSP432 デバイスでは、EUSCIB0 SPI モジュールの SPI クロック、SOMI、および SIMO 機能は、ポート P2、P3、および P7 にポートするオプションとして利用可能です。さらに、SMCLK クロック出力は、ポート P2、P3、P7 への出力にも使用できます。テスト ソフトウェアでは、このポート マッピング機能が使用されて、PCB レイアウトの柔軟性が得られます。
ポート マッピング コントローラを使用して、次のマッピングが使用されます:
- PMAP_SMCLK (SMCLK クロック出力) → ポート P2.0 (ADS131M04 デバイスの CLKINピン に接続され、ADS131M04 の変調器クロックを生成するために使用されます。ただし、このマッピングは最初は有効ではなく、ADS131M04 が初期化された後にのみ有効になります。)。これは、基板上で SMCLK とラベル付けされた J32 ヘッダのピン 1 です
- PMAP_UCB0SIMO (EUSCIB0 SPI SIMO) → ポート P2.1 (ADS131M04 デバイスの DIN ピンに接続されています)。これは、ボード上で SPI DOUT とラベル付けされた J32 ヘッダのピン 2 です
- PMAP_UCB0SOMI (EUSCIB0 SPI SOMI) → ポート P2.2 (ADS131M04 デバイスの DOUT ピンに接続されています)。これは、ボード上で SPI DIN とラベル付けされた J32 ヘッダのピン 3 です。
- PMAP_UCB0CLK (EUSCIB0 SPI クロック) → ポート P2.3 (ADS131M04 デバイスの SCK ピンに接続されています)。これは、ボード上で SPI CLK とラベル付けされた J32 ヘッダのピン 4 です