JAJU827B july 2021 – april 2023
TPS562202 は単純で使いやすい 2A 同期整流式降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。このデバイスは最小限の外付け部品で動作し、スタンバイ電流が小さくなるように最適化されています。最大 17V の入力電圧範囲があり、ほとんどの実験用電源オプションに対応しています。580kHz のスイッチング周波数は、アーク検出の周波数帯域に干渉しません。