JAJU827B july   2021  – april 2023

 

  1.   概要
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1システムの説明
    1. 1.1 絶縁型電流測定
    2. 1.2 バンドパス・フィルタ
    3. 1.3 A/D 変換
    4. 1.4 アーク検出アルゴリズム
    5. 1.5 主なシステム仕様
  7. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 電流トランス回路
      2. 2.2.2 アナログ・バンドパス・フィルタ
      3. 2.2.3 A/D 変換
      4. 2.2.4 電源
      5. 2.2.5 デバッグおよびステータス表示オプション
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPS259474
      2. 2.3.2 TPS562202
      3. 2.3.3 TPS745
      4. 2.3.4 OPAx322
      5. 2.3.5 ADS8363
      6. 2.3.6 REF5025
      7. 2.3.7 TMDSCNCD280049C
  8. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェアとソフトウェアの要件
      1. 3.1.1 ハードウェア
      2. 3.1.2 ソフトウェア
        1. 3.1.2.1 アーク検出理論
        2. 3.1.2.2 ソフトウェアの実装
    2. 3.2 テスト構成
      1. 3.2.1 ControlCARD の構成
      2. 3.2.2 ハードウェアとソフトウェアの検証用の設定
      3. 3.2.3 アーク・テスト用の設定
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 ハードウェアとソフトウェア検証のテスト結果
      2. 3.3.2 アークを使用したテスト
  9. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 商標
  10. 5著者について
  11. 6改訂履歴

アーク・テスト用の設定

実際のアーク検出の設定には、以下のハードウェアが必要です。

  • 1 枚の TIDA-010231 ボード
  • C2000 controlCARD TMDSCNCD280049C
  • J2 に 8V~16V の補助電源を供給するための DC 電源。電流を 0.5A に制限。極性については、図 3-2 を参照
  • ソーラー・パネルまたはソーラー・ストリングの役割を果たす DC ソースまたは PV エミュレータ
  • ソーラー・インバータ (アーク検出が最適化されている)
  • 制御された方法でアーク・フォルトを生成するためのアーク・ジェネレータ
  • 高電圧アーク放電実験を安全な環境で実施するために必要なすべての安全装置
WARNING: この実験では、オープン・アークを生成するために高電圧と大電流が存在します。危害を防止するために必要なすべての保護措置を講じます。高電圧への接触を防止するために、アーク・ジェネレータとアーク検出ボードは安全ボックスの中に入れます。高電圧が流れるすべての導体が接触しないように保護されていることを確認します。

図 3-2 に、アーク検出テスト用設定のブロック図を示します。

ソフトウェアの設定は、ハードウェア検証の設定と同じです。

GUID-20220614-SS0I-Z3LG-PFMB-WH9BMWVZ2LZV-low.svg図 3-2 アーク検出テスト用設定