JAJU827B july 2021 – april 2023
この設計では、OPAx422 を複数の目的で使用しています。最も重要なのはフィルタ段であり、十分な GBW とスルーレートを提供します。4 チャネル・デバイスにより、レイアウトを小型化できます。このデバイスは、ゲイン段および 5V から 3.3V へのレベル変換にも使用されます。このような場合、仕様はそれほど重要ではなく、BOM 数を低く抑えるために同じデバイスが選択されています。