JAJU893 june 2023 AM6442
このプロセッサ・ボードは、AM6442 プロセッサの MMC1 ポートに接続されたマイクロ・セキュア・デジタル (µSD) カード・インターフェイスを提供します。µSD カード・インターフェイスは、3.3V の IO レベルでの動作を含め、UHS1 の動作をサポートしています。
µSD カードの ESD およびサージ保護には、TPD4S009 デバイスを使用します。これは、高速インターフェイス向けの 4 チャネル ESD 設計です。
このリファレンス・デザインでは、µSD カードを使用して、外付けのメモリから Linux OS をブートできます。