JAJU893 june 2023 AM6442
LM74700-Q1 は、外部の N チャネル MOSFET と組み合わせることで理想ダイオード整流器として動作し、20mV の順方向電圧降下で低損失逆極性保護を実現する理想ダイオード・コントローラです。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、24V の産業用システムなど多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。
このリファレンス・デザインでは、LM74700-Q1 は 24V システム入力電圧の逆極性保護として機能します。