JAJU893 june 2023 AM6442
この設計は、データ・ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能を搭載した 4 ポートの 10BASE-T1L シングル・ペア・イーサネット (SPE)、1000BASE-T イーサネット・ポート、USB 3.1 ポート、および CC3301 Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy BoosterPack プラグイン・モジュールとのインターフェイスを確立するための BoosterPack プラグイン・モジュール・コネクタを備えています。この設計は、システム・オン・モジュールに搭載されている AM6442 マイクロプロセッサによって制御されます。
この設計では Linux オペレーティング・システムを使用しているため、オープン・ソース・ソフトウェアで設計をカスタマイズおよび拡張できます。