JAJU893 june 2023 AM6442
TPS6282x は使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータ・ファミリであり、静止電流が 4μA と非常に小さいのが特長です。このデバイスは DCSControl トポロジを基礎としており、過渡応答が高速です。内部基準電圧により、最低 0.6V まで出力電圧をレギュレートでき、接合部温度が –40℃~125℃の範囲で 1% の高い帰還電圧精度を維持します。このファミリのデバイスはピン互換および BOM 互換です。設計全体で、小さな 470nH のインダクタ、単一の 4.7µF 入力コンデンサ、2 つの 10µF 出力コンデンサまたは 1 つの 22µF 出力コンデンサしか必要としません。
このリファレンス・デザインでは、2 つの TPS62825A を使用して、3.3V および 1.8V のシステム電源を生成します。