リファレンス・デザインを起動するには、次の手順を実行します。
- PC とマイクロ USB コネクタ (J12) を USB ケーブルで接続します。
- シリアル端末 (TeraTermなど) を開き、リファレンス・デザインの USB シリアル・ポートに接続します。シリアル・ポートを 11500baud、8N1 に設定します。
- μSD カード・スロット (J15) に Linux イメージを含む μSD カードを挿入します。
- RJ45 コネクタ (J5) とネットワーク・イーサネット・スイッチをイーサネット・ケーブルで接続します (オプションの手順)。
- ベンチ電源を使用して、電源コネクタ (J8) に 24V を供給します。
- 電源が印加されると、リファレンス・ボードは外部の μSD カードから起動します。
J8 に 24V の電源が印加されると、リファレンス・ボードは外部の μSD カードから起動します。シリアル端末コンソールを使用して、リファレンス・デザインのインターフェイスと制御を行います。
図 4-3 に、Linux コンソールのブート・プロンプトを示します。