JAJU947 September 2024
IWRL6432AOP のハードウェア アクセラレータにより、ウィンドウ処理、FFT、対数振幅、CFAR ベクトル演算などのレーダー信号処理に必要とされる最も重要な動作を超効率的に計算できます。HWA を採用すると、計算時間が大幅に短縮されるので、レーダー センサをより長い時間ディープ スリープ モードとすることができ、計算に要する時間を短縮できます。HWA はストリーミング入力とストリーミング出力を使用するため、FFT のシーケンスに必要なサイクル数は (1+NumFFT) * FFTSize であり、通常の O(NlogN) 実装よりもはるかに高速です。IWRL6432AOP、レーダー ハードウェア アクセラレータの一般的な計算時間を示すために、ユーザーガイド (表5) が 80MHz HWA クロックに変更されました (表 2-3 を参照) 。
| 例 | FFT サイズ | 連続反復の数 | クロックサイクル数 (初期レイテンシ + 計算) | 合計時間 (80MHz クロックを想定) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | 4 | 256+ (256 × 4) | 16μsec |
| 2 | 128 | 4 | 128 + (128 × 4) | 8μsec |
| 3 | 8 | 64 | 8 + (8 × 64) | 6.5μsec |