JAJU947 September 2024
このテストは、駐車場や開けた野原、大きな部屋など、広い何も無いスペースで行います。レーダーとテストセットアップをしっかりと取り付けて、機器が風で動かないようにします。各モードで費やされた時間の割合と、レーダーが誤ってカメラを起動した回数を記録してください。
図 3-5 誤警報レート テスト - 何も無いシーンインダストリアル ビジュアライザ表示の誤警報画面には、一番下の表に関連する情報が表示されます。一番上のシェーディングは、その領域から発生した誤警報の割合を示します (赤が多いのは誤ったアラームの割合が高いことを示します)。

より混雑した環境で性能をテストすると、より多くの誤警報が発生する可能性があります。速度、SNR、高さフィルタの組み合わせが、より混雑した環境で特に効果的に機能することをテキサス・インスツルメンツは発見しました。