JAJU947 September   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 検出理論
    2. 1.2 マルチパス アーキテクチャ
  8. 2システム概要
    1. 2.1 システム設計理論
      1. 2.1.1 長距離検出範囲
        1. 2.1.1.1 長距離の検出距離を想定したアンテナ設計
        2. 2.1.1.2 長距離の検出範囲に対する SNR 補償
        3. 2.1.1.3 スマート検出ロジック
      2. 2.1.2 低い消費電力
        1. 2.1.2.1 効率的なチャープ設計
        2. 2.1.2.2 ディープスリープ時の電力モード
        3. 2.1.2.3 ハードウェア アクセラレータ
      3. 2.1.3 低い誤警報レート
        1. 2.1.3.1 誤警報の一般的な原因
        2. 2.1.3.2 検出ゾーン外の誤警報
        3. 2.1.3.3 検出ゾーン内の誤警報
        4. 2.1.3.4 適応型ステート マシン
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト構成
      1. 3.3.1 テスト 1 - 検出範囲
      2. 3.3.2 テスト 2 - 誤警報レート
      3. 3.3.3 テスト 3 -消費電力
    4. 3.4 テスト結果
  10. 4デザイン ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
  11. 5ツールとソフトウェア
  12. 6ドキュメントのサポート
  13. 7サポート・リソース
  14. 8商標
  15. 9著者について

長距離の検出範囲に対する SNR 補償

広い FOV で強力な送信チェーンにより、IWRL6432AOP は遠くにある物体を検出するパワーが得られ、レーダー デバイスは、アンテナ信号がフェードアウトし始めるポイントを検出するスレッショルドを小さくすることで、検出範囲をさらに拡大することができます。これは、ボアサイトでの長距離検出でも、広い検出角度での長距離検出でも行うことができます。どちらの場合も、ビデオ ドアベル アプリケーションは検出 SNR スレッショルドを選択的に下げて、検出距離の延長を実現します。