JAJU947 September 2024
テスト 1 では、人がレーダーの検出範囲外からさまざまな角度でレーダーに近づきます。その人は通常の歩行速度で歩き、腕は力を入れずに体の横で自然にしておきます。人が検出される距離はレーダーによって記録されています。ユーザーは各角度についてこのテストを 3 回繰り返します。
図 3-3 検出範囲テスト - バーズ アイ ビューインダストリアル ビジュアライザ ツールの検出範囲ペインでは、さまざまな検出モードの検出距離にラベルを付けることで、この測定を簡単に行えるようにしています。全体の検出距離については、モード 3 検出範囲 (完全に設計されたシステムでビデオ カメラをオンにするように設計されています) を使用します。
図 3-4 検出範囲テスト - ビジュアライザ ビュー