JAJUA40A November 2023 – October 2025
AM62P SoC のコア電圧は、PMIC 構成と電力最適化要件に基づいて、0.75V または 0.85V に設定できます。デフォルトでは、PMIC は 0.85V で VDD_CORE に電力を供給するよう構成されていますが、R157 を削除することで、PMIC を 0.75V に変更できます。電流モニタは、SoC 電源レールのすべてに搭載されています。
SoC には異なる I/O グループがあります。各 I/O グループには、表 2-15 に示すように、特定の電源から電力が供給されます。
| SL. 番号 | 電源 | SoC 電源レール | IO 電源グループ | 電圧 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD_CORE | VDD_CORE | CORE | 0.75/0.85 |
| VDDA_CORE_CSI_DSI | CSI と DSI | |||
| VDDA_CORE_DSI_CLK | DSI | |||
| VDDA_DDR_PLL0 | DDR PLL | |||
| VDDA_CORE_USB | USB | |||
| 2 | VDD_CANUART (常時オン) | VDD_CANUART | CANUART | 0.75/0.85 |
| 3 | VDDR_CORE | VDDR_CORE | CORE | 0.85 |
| VDD_MMC0 | MMC0 | |||
| VDDS_DLL_MMC0 | MMC0 | |||
| 4 | VDDA_1V8 | VDDA_1P8_CSI_DSI | CSI と DSI | 1.8 |
| VDDA_1P8_OLDI0 | OLDI | |||
| VDDA_MCU | MCU | |||
| VDDS_OSC0 | OSC0 | |||
| VDDA_PLL[0:4] | PLL | |||
| VDDA_TEMP[0:2] | TEMP | |||
| VDDA_1P8_USB | USB | |||
| 5 | VDD_LPDDR4 | VDDS_DDR | DDR0 | 1.1 |
| VDDS_DDR_C | ||||
| 6 | CAN_IO_3V3 (常時オン) | VDDSHV_CANUART | CANUART | 3.3 |
| 7 | VPP_1V8 | VPP_1V8 | 1.8 | |
| 8 | SOC_VDDSHV5_SDIO | VDDSHV5 | MMC1 | 3.3/1.8 |
| 9 | SOC_DVDD1V8 | VDDSHV1 | OSPI | 1.8 |
| VDDS_MMC0 | MMC0 | |||
| VDDSHV6 | MMC2 | |||
| VMON_1P8_SOC | ||||
| 10 | SOC_DVDD3V3 | VDDSHV0 | 一般 | 3.3 |
| VDDSHV2 | GEMAC | |||
| VDDSHV3 | GPMC | |||
| VDDSHV_MCU | MCU GENERAL | |||
| VMON_3P3_SOC | ||||
| VDDA_3P3_USB | USB |