JAJUA40A November 2023 – October 2025
表 2-12 に、AM62P SK 評価基板ペリフェラルを搭載した AM62P SoC の GPIO へのマッピングの詳細を示します。
| シリアル番号 | GPIO 名称 | GPIO ネット名 | 機能 | 使用 GPIO | パッケージ信号名 | 制御の方向 | デフォルト状態 | アクティブ状態 | 電圧ドメイン SoC 側 | SKEVM に接続されている電圧レール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WLAN インターフェイスのイネーブル | WLAN/EN | イネーブル | GPIO0_71 | MMC2_SDCD | 出力 | Low | High | VDDSHV6 | SoC_DVDD1V8 |
| 2 | WLAN 割り込み | WLAN_IRQ | 割り込み | GPIO0_72 | MMC2_SDWP | 入力 | High | Low | VDDSHV6 | SoC_DVDD1V8 |
| 3 | MCU 割り込み | MCU_INTn | 割り込み | MCU_GPIO0_0 | MCU_SPI0_CS0 | 入力 | High | Low | VDDSHV_MCU | SoC_DVDD3V3 |
| 4 | CPSW イーサネット PHY 割り込み | CPSW_RGMII_INTn | 割り込み | GPIO1_31 | EXTINTn | 入力 | High | Low | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 |
| 5 | OSPI リセット制御 GPIO | GPIO_OSPI_RSTn | リセット | GPIO0_12 | OSPI0_CSn1 | 出力 | High | Low | VDDSHV1 | SoC_DVDD1V8 |
| 6 | OSPI 割り込み | OSPI_INTn | 割り込み | GPIO0_13 | OSPI0_CSn2 | 入力 | High | Low | VDDSHV1 | SoC_DVDD1V8 |
| 7 | マイコン ヘッダー GPIO0_16 | MCU_GPIO0_16 | GPIO | MCU_GPIO0_16 | MCU_MCAN1_RX | 該当なし | 該当なし | 該当なし | VDDSHV_CANUART | CAN_IO_3V3 |
| 8 | マイコン ヘッダー GPIO0_15 | MCU_GPIO0_15 | GPIO | MCU_GPIO0_15 | MCU_MCAN1_TX | 該当なし | 該当なし | 該当なし | VDDSHV_CANUART | CAN_IO_3V3 |
| 9 | PMIC 割り込み | PMIC_INTn | 割り込み | GPIO0_31 | EXTINTn | 入力 | High | Low | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 |
| 10 | スイッチからの CAN-FD 高速ウェーク アップ信号 | CAN_FD_WKUP_SW_INH | 割り込み | MCU_GPIO0_15 | MCU_MCAN1_TX | 入力 | High | Low | VDDSHV_CANUART | CAN_IO_3V3 |
| 11 | マイコン ヘッダーからの CAN-FD 高速ウェーク信号 | CAN_FD_WKUP_HDR_INH | ||||||||
| 12 | ユーザー テスト LED 制御信号 | SOC_GPIO1_49 | イネーブル | GPIO1_49 | MMC1_SDWP | 出力 | Low | High | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 |
| 13 | IO エクスパンダ割り込み | GPIO1_23_INTn | 割り込み | GPIO1_23 | UART0_RTSn | 入力 | High | Low | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 |
| 14 | ユーザー割り込み | |||||||||
| 15 | ロー パワー モード イネーブル | PMIC_LPM_EN0 | イネーブル | MCU_GPIO0_22 | PMIC_LPM_EN0 | 出力 | High | Low | VDDSHV_CANUART | CAN_IO_3V3 |
| 16 | SD カード I/O 電圧の選択 | VSEL_SD_SOC | 選択 | GPIO0_31 | GPMC0_CLK | 出力 | 該当なし | 該当なし | VDDSHV2 | SoC_DVDD3V3 |
| IO エクスパンダ — 01 | ||||||||||
| 1 | OLDI ディスプレイからの割り込み | OLDI_INT# | 割り込み | IO EXPANDER-P00 | 入力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 2 | x8 NAND カード存在検出 | x8_NAND_DETECT | 検出 | IO EXPANDER-P01 | 入力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 3 | UART1 FET 選択制御 | UART1_FET_SEL | 方向制御 | IO EXPANDER-P02 | 出力 | High | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 4 | SD カード ロード スイッチの有効化 | MMC1_SD_EN | イネーブル | IO EXPANDER-P03 | 出力 | High | High | VCC_3V3_SYS | ||
| 5 | SoC eFuse 電圧 (VPP = 1.8V) レギュレータのイネーブル | VPP_EN | イネーブル | IO EXPANDER-P04 | 出力 | 該当なし | High | VCC_3V3_SYS | ||
| 6 | EXP CONN 3.3V パワー スイッチのイネーブル | EXP_PS_3V3_EN | イネーブル | IO EXPANDER-P05 | 出力 | Low | High | VCC_3V3_SYS | ||
| 7 | SoC UART1 MUX の選択 | UART1_FET_BUF_EN | イネーブル | IO EXPANDER-P06 | 出力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 8 | EXP CONN HAT ボード検出 | EXP_HAT_DETECT | 検出 | IO EXPANDER-P07 | 入力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 9 | DSI ディスプレイ GPIO0 | DSI_GPIO0 | GPIO | IO EXPANDER-P10 | BIDIRECTIONAL | 該当なし | 該当なし | VCC_3V3_SYS | ||
| 10 | DSI ディスプレイ GPIO1 | DSI_GPIO1 | GPIO | IO EXPANDER-P11 | BIDIRECTIONAL | 該当なし | 該当なし | VCC_3V3_SYS | ||
| 11 | OLDI から HDMI カードへのデバイス ID 割り込み | OLDI_EDID | 割り込み | IO EXPANDER-P12 | 入力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 12 | BT UART WKUP 信号 | BT_UART_WAKE_SOC_3V3 | 割り込み | IO EXPANDER-P13 | 入力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 13 | USB Type A 過電流インジケータ | USB_TYPEA_OC_INDICATION | 割り込み | IO EXPANDER-P14 | 入力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 14 | Raspberry Pi カメラ CSI0 GPIO1 | CSI_GPIO0 | 入力/出力 | IO EXPANDER-P15 | BIDIRECTIONAL | 該当なし | 該当なし | VCC_3V3_SYS | ||
| 15 | Raspberry Pi カメラ CSI0 GPIO2 | CSI_GPIO1 | 入力/出力 | IO EXPANDER-P16 | BIDIRECTIONAL | 該当なし | 該当なし | VCC_3V3_SYS | ||
| 16 | WLAN アラート割り込み | WLAN_ALERTn | 割り込み | IO EXPANDER-P17 | 入力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 17 | HDMI 割り込み | HDMI_INTn | 割り込み | IO EXPANDER-P20 | 入力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 18 | テスト オートメーション コネクタからの GPIO2 のテスト | TEST_GPIO2 | GPIO | IO EXPANDER-P21 | 該当なし | High | 該当なし | VCC_3V3_SYS | ||
| 19 | MCASP1 イネーブルおよび方向制御 | MCASP1_FET_EN | イネーブル | IO EXPANDER-P22 | 出力 | Low | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 20 | MCASP1_BUF_BT_EN | イネーブル | IO EXPANDER-P23 | 出力 | Low | High | VCC_3V3_SYS | |||
| 21 | MCASP1_FET_SEL | 方向制御 | IO EXPANDER-P24 | 出力 | High | - | VCC_3V3_SYS | |||
| 22 | DSI から HDMI カードへのデバイス ID 割り込み | DSI_EDID | 割り込み | IO EXPANDER-P25 | 入力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 23 | パワー デリバリ I2C 割り込み要求 | PD_I2C_IRQ | 割り込み | IO EXPANDER-P26 | 入力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 24 | ユーザー テスト LED 2 | IO_EXP_TEST_LED | GPIO | IO EXPANDER-P27 | 出力 | Low | High | VCC_3V3_SYS | ||
| IO エクスパンダ — 02 | ||||||||||
| 1 | M.2 モジュールの Bluetooth LDO のイネーブル | BT_EN_SOC | イネーブル | IO EXPANDER-P00 | 出力 | High | High | VCC_3V3_SYS | ||
| 2 | EXP CONN 5V パワー スイッチのイネーブル | EXP_PS_5V0_EN | イネーブル | IO EXPANDER-P01 | 出力 | Low | High | VCC_3V3_SYS | ||
| 3 | M.2 インターフェイス レベル トランスレータのイネーブル | WL_LT_EN | イネーブル | IO EXPANDER-P10 | 出力 | High | High | VCC_3V3_SYS | ||
| 4 | SoC I2C2 & MCAN MUX の選択 | SoC_I2C2_MCAN_SEL | 制御 | IO EXPANDER-P20 | 出力 | High | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 5 | HDMI トランスミッタ リセット制御 GPIO | GPIO_HDMI_RSTn | リセット | IO EXPANDER-P21 | 出力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 6 | CPSW イーサネット PHY-1 リセット制御 GPIO | GPIO_CPSW1_RST | リセット | IO EXPANDER-P22 | 出力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 7 | CPSW イーサネット PHY-2 リセット制御 GPIO | GPIO_CPSW2_RST | リセット | IO EXPANDER-P23 | 出力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 8 | OLDI ディスプレイ リセット制御 GPIO | GPIO_OLDI_RSTn | リセット | IO EXPANDER-P24 | 出力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 9 | オーディオ コーデック リセット制御 GPIO | GPIO_AUD_RSTn | リセット | IO EXPANDER-P25 | 出力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 10 | eMMC リセット制御 GPIO | GPIO_EMMC_RSTn | リセット | IO EXPANDER-P26 | 出力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 11 | WLAN リセット制御 GPIO | SOC_WLAN_SDIO_RST | リセット | IO EXPANDER-P27 | 出力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||