JAJUA40A November   2023  – October 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 製品情報
    4. 1.4 EVM のリビジョンおよびアセンブリ バリエーション
    5. 1.5 仕様
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1  補足画像
    2. 2.2  主な特長
      1. 2.2.1 プロセッサ
      2. 2.2.2 電源
      3. 2.2.3 メモリ
      4. 2.2.4 JTAG / エミュレータ
      5. 2.2.5 サポートされるインターフェイスおよびペリフェラル
      6. 2.2.6 拡張コネクタ/ヘッダー
    3. 2.3  インターフェイス マッピング
    4. 2.4  電源オン/オフの手順
      1. 2.4.1 電源オンの手順
      2. 2.4.2 電源オフの手順
      3. 2.4.3 テスト ポイント
    5. 2.5  クロック処理
      1. 2.5.1 ペリフェラル リファレンス クロック
    6. 2.6  リセット
    7. 2.7  カメラ シリアル インターフェイス (CSI)
    8. 2.8  オープン LVDS ディスプレイ インターフェイス (OLDI)
    9. 2.9  ディスプレイ シリアル インターフェイス (DSI)
    10. 2.10 オーディオ コーデック インターフェイス
    11. 2.11 HDMI ディスプレイ
    12. 2.12 JTAG インターフェイス
    13. 2.13 テスト オートメーション ヘッダー
    14. 2.14 UART インターフェイス
    15. 2.15 USB インターフェイス
      1. 2.15.1 USB 2.0 タイプ A インターフェイス
      2. 2.15.2 USB 2.0 Type-C® インターフェイス
    16. 2.16 メモリ インターフェイス
      1. 2.16.1 LPDDR4 インターフェイス
      2. 2.16.2 オクタル シリアル ペリフェラル インターフェイス (OSPI)
      3. 2.16.3 MMC インターフェイス
        1. 2.16.3.1 MMC0 - eMMC インターフェイス
        2. 2.16.3.2 MMC1 — マイクロ SD インターフェイス
        3. 2.16.3.3 MMC2 - M.2 Key E インターフェイス
      4. 2.16.4 基板 ID EEPROM
    17. 2.17 イーサネット インターフェイス
      1. 2.17.1 CPSW イーサネット PHY ストラッピング
      2. 2.17.2 CPSW イーサネット PHY1 のデフォルト構成
      3. 2.17.3 CPSW イーサネット PHY2 のデフォルト構成
    18. 2.18 GPIO ポート エクスパンダ
    19. 2.19 GPIO へのマッピング
    20. 2.20 電源
      1. 2.20.1 電源要件
      2. 2.20.2 電源入力
      3. 2.20.3 電源
      4. 2.20.4 電源シーケンス
      5. 2.20.5 AM62P SoC 電源
      6. 2.20.6 電流監視
    21. 2.21 評価基板のユーザー設定/構成
      1. 2.21.1 DIP スイッチ
      2. 2.21.2 ブート モード
      3. 2.21.3 ユーザー テスト LED
    22. 2.22 拡張ヘッダ
      1. 2.22.1 ユーザー拡張コネクタ
      2. 2.22.2 MCU コネクタ
      3. 2.22.3 GPMC NAND (x8) コネクタ
    23. 2.23 割り込み
    24. 2.24 I2C アドレス マッピング
  8. 3ハードウェア設計ファイル
  9. 4準拠に関する情報
    1. 4.1 準拠および認証
  10. 5追加情報
    1. 5.1 ハードウェアまたはソフトウェアに関する既知の問題
      1. 5.1.1 問題 1 — ウォッチドッグ リセット
      2. 5.1.2 問題 2 — 電源オフ シーケンス
      3. 5.1.3 問題 3:TIVA を使用した電源サイクルの失敗
    2. 5.2 商標
    3.     80
  11. 6改訂履歴

電源

AM62P SK 評価基板は、DC/DC コンバータのアレイを使用して、ボード上のさまざまなメモリ、クロック、SoC、その他のコンポーネントやペリフェラルに必要な電圧と電力を供給します。

図 2-25 に、AM62P SK 評価基板上の各ペリフェラルに対し電源レールを供給するために使用される、各種のディスクリート レギュレータ、PMIC、LDO を示します。

SK-AM62P-LP 電力アーキテクチャ図 2-25 電力アーキテクチャ

以下のセクションでは、SK 評価基板ボード、サポート コンポーネント、リファレンス電圧に電力を供給する電源分配ネットワークのトポロジについて説明します。

AM62P SK 評価基板には、ディスクリート電源コンポーネントに基づく電源デザインンが搭載されています。電源供給の初期段は、2 つの USB Type-C コネクタ J17 と J19 のいずれかからの VBUS 電圧になります。システムに必要な電力のネゴシエーションには、USB Type-C デュアル PD コントローラ (メーカー型番 TPS65988DHRSHR) が使用されます。

昇降圧コントローラ TPS630702RNMR と降圧コンバータ LM5141-Q1 は、それぞれ 5V と 3.3V の生成に使用され、レギュレータへの入力、VMAIN は PD 出力です。これらの 3.3V と 5V は、AM62P SK 評価基板の電源リソースの主要な電圧です。降圧レギュレータ LM5141-Q1 から生成された 3.3V 電源は、PMIC、各種 SoC レギュレータ、LDO への入力電源です。昇降圧レギュレータ TPS630702RNMR から生成された 5V 電源は、オンボードのペリフェラルの電源に使用されます。

基板上で使用されるディスクリート レギュレータと LDO は次のとおりです。

  • TPS62824DMQR — イーサネット PHY 用に VDD_2V5 レールを生成
  • TLV75510PDQNR — イーサネット PHY 用に VDD_1V0 を生成
  • TLV75512PDQNR — HDMI フレーマ用に VDD_1V2 を生成
  • PTPS6522430RAHRQ1 (PMIC) – 各種 SoC およびペリフェラルの電源を生成
  • TLV75801PDBVT LDO — SoC の VDD_CANUART 電源
  • TPS79601LDO — XDS110 オンボード エミュレータ
  • TPS73533LDO — FT4232 UART-to-USB ブリッジ
  • TLV7103318 LDO — SoC 用の VDDSHV5_MMC1 (SD インターフェイス) 電源を生成
  • TLV75518 LDO — SoC の eFuse プログラミング

また、GPIO (TEST_POWERDOWN) は PMIC のイネーブル ピンに接続されており、XDS110/ テスト オートメーションを介して SK 評価基板のオン/オフを制御します。GPIO は、TPS630702RNMR の VCC_5V0 出力もディセーブルし、これにより他の複数の電源が派生されます。