JAJUA40A November 2023 – October 2025
AM62P SK 評価基板には、ピンごとに最大 3200Mb/s のデータ レートをサポートする Micron のデュアルランク、デュアルダイ 8GB、32 ビット幅 LPDDR4 メモリ (MT53E2G32D4DE-046 AUT:C) が搭載されています。LPDDR4 メモリは配置され、SoC の DDR0 グループに接続されて、ポイント ツー ポイント通信をサポートしています。
LPDDR4 メモリはコア電源に 1.8V が必要であるため、電力需要が抑えられます。I/O には、PMIC の 1.1V 電源出力から電力が供給されます。デフォルトのアクティブ状態を設定するため、AM62P SoC によって制御される LPDDR4 リセット (アクティブ low) はプルダウンされています。また、プルアップ抵抗の実装も可能です。
図 2-17 LPDDR4 インターフェイス