JAJUA61A
October 2025 – November 2025
1
説明
特長
4
1
評価基板の概要
1.1
はじめに
1.2
キットの内容
1.3
仕様
1.4
製品情報
2
ハードウェア
2.1
構成
3
実装結果
3.1
電気的性能
3.2
テスト構成
3.2.1
立ち上がり時間のテスト設定
4
ハードウェア設計ファイル
4.1
回路図
4.2
PCB レイアウト
4.3
部品表 (BOM)
5
追加情報
5.1
商標
6
改訂履歴
特長
V
IN
の入力電圧範囲:1V ~ 5.5V
TPS2291L02 ロード スイッチ デバイスの V
IN
、V
OUT
、EN、GND の各ピンへのアクセスが可能
IMAX:2A
オンボードの C
IN
および C
OUT
コンデンサ
V
OUT
のスルーレートを測定するための抵抗をオンボード搭載
0.65mm × 0.65mm の小さなパッケージ サイズ