JAJUA61A October 2025 – November 2025 TPS2291L02
表 1-2 に、TPS2291L02 負荷スイッチの性能仕様の簡単な説明を示します。負荷スイッチの性能、アプリケーション ノート、デバイスのデータシートの詳細については、www.ti.com/loadswitch を参照してください。
| EVM | デバイス | 立ち上がり時間の標準値 (μs) | VIN (V) | イネーブル (ON ピン) | クイック出力放電標準値 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS007 | TPS2291L02 | 固定 | 1.0V ~ 5.5V | アクティブ HIGH | 固定 |