JAJUA61A October   2025  – November 2025 TPS2291L02

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  6. 2ハードウェア
    1. 2.1 構成
  7. 3実装結果
    1. 3.1 電気的性能
    2. 3.2 テスト構成
      1. 3.2.1 立ち上がり時間のテスト設定
  8. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB レイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  9. 5追加情報
    1. 5.1 商標
  10. 6改訂履歴

電気的性能

TPS2291L02 の電気的特性の詳細については、『TPS22991L02 5.5V、2A、22mΩ オン抵抗超低 IQ ロードスイッチ、クイック出力放電付き』データシートを参照してください。