JAJUA61A October 2025 – November 2025 TPS2291L02
このセクションでは、評価基板のジャンパとコネクタ、評価基板の適切な接続、セットアップ、および使用方法について説明します。表 2-1 に、さまざまなテストポイントと機能を示します。表 2-2 に、ジャンパの機能と構成を示します。
| ピン | テスト ポイント | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| VIN | TP1 | VIN | 入力電圧テストポイント |
| VIN | TP2 | VIN センス | 入力電圧検出テストポイント |
| ON/EN | TP3 | オン | EN/ON 電圧テスト ポイント |
| VOUT | TP7 | VOUT | 出力電圧テスト ポイント |
| VOUT | TP6 | VOUT 検出 | 出力電圧検出テストポイント |
| 入力 | ジャンパ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| EN | J5 | ON-OFF | ON ピンのイネーブル信号
|
| C4 | J3 | J3 | COUT を接続するためのジャンパ |
| R1 | J1 | J1 | 100Ω の負荷抵抗を接続するためのジャンパ |
| R2 | J2 | J2 | 1KΩ の負荷抵抗を接続するためのジャンパ |