JAJUA61A October 2025 – November 2025
TPS2291L02-EVM は、TPS2291L02 負荷スイッチ デバイスを搭載しているプリント基板 (PCB) です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。複数のテスト ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON と VOUT スルー レートを高精度測定することができます。