JAJUA61A October   2025  – November 2025 TPS2291L02

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  6. 2ハードウェア
    1. 2.1 構成
  7. 3実装結果
    1. 3.1 電気的性能
    2. 3.2 テスト構成
      1. 3.2.1 立ち上がり時間のテスト設定
  8. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB レイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  9. 5追加情報
    1. 5.1 商標
  10. 6改訂履歴

部品表 (BOM)

表 4-1 部品表
記号数量説明パッケージ記号部品番号メーカー
PCB1プリント基板PS007任意
C210.1uFCAP、CER、0.1µF、25V、X7R、04020402CL05B104KA5NNNCSamsung Electro-Mechanics
C311uFコンデンサ、セラミック、1µF、25V、±20%、X5R、04020402GRM155R61E105MA12DMuRata
J1、J2、J33ヘッダ、100mil、2×1、金、THSullins_PBC02SAANPBC02SAANSullins Connector Solutions
J51ヘッダ、100mil、3×1、スズ、THCONN_PEC03SAANPEC03SAANSullins Connector Solutions
R11100

RES 100Ω 1% 1/2W 1206

1206RNCP1206FTD100RStackpole Electronics Inc
R211kRES SMD 1KΩ 1% 1/2W 08050805CRCW08051K00FKEAHPVishay Dale
T1、T22端子台、2 x 1、5.08mm、THTEC_282841-2282841-2TE の接続
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP77テスト ポイント、ミニチュア、SMTKeystone_50195019Keystone
U11TPS22991L02 5.5V、2A、22mΩ オン抵抗、超低静止電流 (IQ) 負荷スイッチYCJ0004A-MFGテキサス・インスツルメンツ
C4、C520.1uFCAP、CER、0.1µF、25V X7R、04020402CL05B104KA5NNNCSamsung Electro-Mechanics
SH-J511×2シャント、100mil、フラッシュ ゴールド、黒クローズド トップ 100mil シャントSPC02SYANSullins Connector Solutions