マルチメータを使用してMSPM0G5187 マイコンの消費電流を測定するには、J101 ジャンパ絶縁ブロックの 3V3 ジャンパを使用します。測定電流には、ターゲット デバイス、LaunchPad™ 回路、BoosterPack™ プラグイン モジュール ヘッダーから流れ込む電流が含まれます。超低消費電力を測定するには、次の手順に従います。
- J101 絶縁ブロックの 3V3 と VUSB ジャンパを取り外し、3V3 ジャンパに電流計を接続します。
- VUSB チャネル (MSPM0 USB PHY に電力を供給)、バックチャネル UART、MSPM0G5187 に接続された回路が消費電流に及ぼす影響を考慮してください。絶縁ジャンパ ブロックでバックチャネル UART の接続を切断するか、少なくとも最終測定では電流シンクおよびソース能力を考慮してください。USB インターフェイスを MSPM0G5187 と組み合わせて使用する場合は、VUSB を 3V3 に接続します。
- J6 のジャンパを取り外して、SD カード、マイク、オーディオ ADC を含むオンボード アナログ コンポーネントを取り外します。
- MSPM0G5187 にフローティング入出力 (I/O) がないことを確認します。その結果、不要な追加の電流消費が発生します。すべての I/O は駆動されるか、I/O が入力の場合、high または low レベルにプルされるかのいずれかに駆動されます。
- ターゲット実行を開始します。
- 最も正確な電流測定を行うには、デバイスを「フリー ラン」(free run) モードにし、MSPM0G5187 と基板のデバッグ部分 (ヘッダー J101) の間でプログラミング信号を切断します。
- 電流を測定します。電流レベルが変動している場合は、安定した測定を得ることは困難な場合があります。静止状態の測定がより簡単です。