JAJUA74
November 2025
1
説明
設計を開始
特長
アプリケーション
6
1
評価基板の概要
1.1
はじめに
1.2
キットの内容
1.3
仕様
1.4
製品情報
2
ハードウェア
2.1
ハードウェアの概要
2.2
電源要件
2.3
XDS110 デバッグ プローブ
2.4
MSPM0G5187 の電流引き込みを測定します
2.5
クロック処理
2.6
BoosterPack プラグイン モジュール ピンアウト
3
ソフトウェア
3.1
ソフトウェア開発オプション
3.2
すぐに使用できる GUI
3.3
CCS Cloud
4
ハードウェア設計ファイル
4.1
回路図
4.2
PCB のレイアウト
4.3
部品表 (BOM)
5
追加情報
5.1
商標
6
関連資料
6.1
補足事項
LP-MSPM0G5187