JAJUA74 November   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 ハードウェアの概要
    2. 2.2 電源要件
    3. 2.3 XDS110 デバッグ プローブ
    4. 2.4 MSPM0G5187 の電流引き込みを測定します
    5. 2.5 クロック処理
    6. 2.6 BoosterPack プラグイン モジュール ピンアウト
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 ソフトウェア開発オプション
    2. 3.2 すぐに使用できる GUI
    3. 3.3 CCS Cloud
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  11. 5追加情報
    1. 5.1 商標
  12. 6関連資料
    1. 6.1 補足事項

CCS Cloud

  1. dev.ti.com にアクセスします。CCS Cloud エージェントをインストールする必要があります。CCS Cloud Agent がまだインストールされていない場合は、手順に従ってこのインストールを完了してください。
  2. micro-USB ケーブルを使用してLP-MSPM0G5187 を接続します。TI デベロッパー ゾーンは、LP-MSPM0G5187 が接続されていることを自動的に検出します。
  3. 「ソフトウェアとサンプルの参照」(Browse Software and Examples) をクリックすると、MSPM0 SDK が新しいウィンドウで開きます。左側のバーで、「Arm ベースのマイコン」>「組込みソフトウェア」>「MSPM0 SDK」>「サンプル」>「開発ツール」>「DriverLib」>「gpio_toggle_output」>「No RTOS」>「TI Clang Compiler」>「gpio_toggle_output」 の順に移動します。
  4. 画面の右上隅にある「Import」(インポート) ボタンをクリックします。この操作によりプロジェクトが CCS Cloud にインポートされ、新しいウィンドウが開きます。
  5. CCS Cloud で、左側のバーにある「デバッ」(debug) アイコンをクリックし、デバッグ ビューを開きます。
  6. 「play」(再生) ボタンをクリックして、コードをデバイスに展開し、デバッグ セッションを開きます。デフォルトでは、デバッガはコードの最初の行を一時停止します。
  7. 「play」(再生) ボタンをクリックして、ソフトウェアの実行を開始します。
  8. LP-MSPM0G5187 の RGB LED が点滅している必要があります。

これで、ユーザーはコードを変更するか、別のサンプル コードをインポートすることで、プロトタイプ製作を開始することができます。