JAJUA74 November   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 ハードウェアの概要
    2. 2.2 電源要件
    3. 2.3 XDS110 デバッグ プローブ
    4. 2.4 MSPM0G5187 の電流引き込みを測定します
    5. 2.5 クロック処理
    6. 2.6 BoosterPack プラグイン モジュール ピンアウト
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 ソフトウェア開発オプション
    2. 3.2 すぐに使用できる GUI
    3. 3.3 CCS Cloud
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  11. 5追加情報
    1. 5.1 商標
  12. 6関連資料
    1. 6.1 補足事項

XDS110 デバッグ プローブ

LP-MSPM0G5187 は、オンボード デバッグ プローブを搭載しており、プロトタイプ製作を効率化できます。この LaunchPad™ で使用しているデバッガは XDS110 バリエーションであり、MSPM0 デバイスに派生したすべての製品をサポートしています。内蔵 XDS110 デバッグ プローブは、MSPM0G5187 回路の他の部分から分離されています。これは、LaunchPad のシルクスクリーンの破線で示しています。XDS110 は、共通のグランドに加えて、J101 を通過する信号を介してのみ接続されます。

絶縁ジャンパ ブロック

絶縁ジャンパ ブロック J101 を使用すると、XDS110 ドメインから MSPM0G5187 ターゲット ドメインに交差した信号を接続または切断できます。これには、XDS110 SWD 信号、アプリケーション UART 信号、3.3V と 5V の電源、USB PHY 電源、リセットが含まれます。

ジャンパ 説明
5V USB からの 5V レール
3V3 LDO からの 3.3V レール
RXD<< バックチャネル UART:ターゲットの MSPM0G5187 は、この信号を通してデータを受信します。矢印は信号の方向を示します。
TXD>> バックチャネル UART:ターゲット MSPM0G5187 は、この信号を通してデータを送信します。矢印は信号の方向を示します。
NRST リセット信号
SWDIO シリアル ワイヤ デバッグ:SWDIO データ信号。
SWCLK シリアル ワイヤ デバッグ:SWCLK クロック信号。
BSL ブートストラップ ローダの起動ピン。XDS110 が BSL を起動できるようにします。
VUSB MSPM0G5187 USB PHY 電源、3.3V レール