JAJUA74 November   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 ハードウェアの概要
    2. 2.2 電源要件
    3. 2.3 XDS110 デバッグ プローブ
    4. 2.4 MSPM0G5187 の電流引き込みを測定します
    5. 2.5 クロック処理
    6. 2.6 BoosterPack プラグイン モジュール ピンアウト
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 ソフトウェア開発オプション
    2. 3.2 すぐに使用できる GUI
    3. 3.3 CCS Cloud
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  11. 5追加情報
    1. 5.1 商標
  12. 6関連資料
    1. 6.1 補足事項

特長

  • オンボードの XDS110 デバッグ プローブ (USB Type-C™ コネクタ)
  • USB 経由で PC に接続するバックチャネル UART
  • USB 電源
  • 40 ピンの BoosterPack™ ヘッダー
  • ハードウェア ユーザー インターフェイス
    • ボタン 2 つ、RGB LED 1 つ、および赤色 LED 1 つ
    • 1 つの USB-C™ コネクタは USB 2.0 FS をサポートします
    • マイク 1 個とオーディオ ADC 1 個
  • 外部クロックの水晶振動子
    • 40MHz HFXT | 32KHz LFXT