超低消費電力のエレクトロニクスに現在取り組んでいる設計者は、性能向上とバッテリ動作時間延長との間で継続的にトレードオフに直面しています。バッテリ容量の改善は進んでいますが、次の基礎的な課題が残っています。性能向上とバッテリ動作時間の延長を
両立するにはどうすればよいでしょうか?
このホワイト・ペーパーは、静止電流 (IQ) の低減というニーズ、および関連する課題と解決策について説明します。
静止電流 (IQ) とは
静止電流 (IQ) は、無負荷時の静止電流を意味し、デューティ・サイクル型の低消費電力システムにとって、克服する必要のある非常に重要なボトルネックと言えます。低静止電流 (IQ) を実現すると、バッテリ動作時間を延長できます。
低静止電流 (IQ) が新たな課題をもたらす理由
静止電流 (IQ) の低減には、過渡ノイズ特性、ダイのパッケージ面積、出力電圧範囲に関するトレードオフが伴います。
低静止電流 (IQ) の障壁を打破する方法
性能や面積を犠牲にせずに静止電流 (IQ) を桁単位で低減するには、シリコン・テクノロジーと回路手法の両方を再検討する必要があります。