ホーム パワー マネージメント ロード スイッチ

TPS22916

アクティブ

製品詳細

Product type General-purpose Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1 Imax (A) 2 Rating Catalog Features Active low, Inrush current control, Quick output discharge, Reverse current protection Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.5 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.01 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Product type General-purpose Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1 Imax (A) 2 Rating Catalog Features Active low, Inrush current control, Quick output discharge, Reverse current protection Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.5 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.01 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFP) 4 1 mm² (— mm × — mm)
  • 動作入力電圧範囲 (VIN):1V~5.5V
  • 最大連続電流 (IMAX):2A
  • オン抵抗 (RON):
    • 5VIN = 60mΩ (標準値)、100mΩ (最大 85℃)
    • 1.8VIN = 100mΩ (標準値)、150mΩ (最大 85℃)
    • 1VIN = 200mΩ (標準値)、325mΩ (最大 85℃)
  • 超低消費電力:
    • オン状態 (IQ):0.5µA (標準値)、1µA (最大値)
    • オフ状態 (ISD):10nA (標準値)、100nA (最大値)
    • TPS22916BL/CL/CNL (ISD):100nA (標準値)、300nA (最大値)
  • ON ピンのスマート・プルダウン (RPD):
    • ON ≥ VIH (ION):10nA (最大値)
    • ON ≤ VIL (RPD):750kΩ (標準値)
  • C バージョンでは低速なタイミングにより突入電流を制限
    • 5V ターンオン時間 (tON):1400µs (5mV/µs 時)
    • 1.8V ターンオン時間 (tON):3000µs (1mV/µs 時)
    • 1V ターンオン時間 (tON):6500µs (0.3mV/µs 時)
  • B バージョンでは高速なタイミングによりウェイト時間を短縮
    • 5V ターンオン時間 (tON):115µs (57mV/µs 時)
    • 1.8V ターンオン時間 (tON):250µs (12mV/µs 時)
    • 1V ターンオン時間 (tON):510µs (3.3mV/µs 時)
  • 常時オンの真の逆電流ブロック (RCB):
    • アクティブ化電流 (IRCB):–500mA (標準値)
    • 逆リーク電流 (IIN,RCB):–300nA (最大値)
  • クイック出力放電 (QOD):150Ω (標準値) (N バージョンは QOD なし)
  • アクティブ LOW のイネーブル・オプション (L バージョン)
  • 動作入力電圧範囲 (VIN):1V~5.5V
  • 最大連続電流 (IMAX):2A
  • オン抵抗 (RON):
    • 5VIN = 60mΩ (標準値)、100mΩ (最大 85℃)
    • 1.8VIN = 100mΩ (標準値)、150mΩ (最大 85℃)
    • 1VIN = 200mΩ (標準値)、325mΩ (最大 85℃)
  • 超低消費電力:
    • オン状態 (IQ):0.5µA (標準値)、1µA (最大値)
    • オフ状態 (ISD):10nA (標準値)、100nA (最大値)
    • TPS22916BL/CL/CNL (ISD):100nA (標準値)、300nA (最大値)
  • ON ピンのスマート・プルダウン (RPD):
    • ON ≥ VIH (ION):10nA (最大値)
    • ON ≤ VIL (RPD):750kΩ (標準値)
  • C バージョンでは低速なタイミングにより突入電流を制限
    • 5V ターンオン時間 (tON):1400µs (5mV/µs 時)
    • 1.8V ターンオン時間 (tON):3000µs (1mV/µs 時)
    • 1V ターンオン時間 (tON):6500µs (0.3mV/µs 時)
  • B バージョンでは高速なタイミングによりウェイト時間を短縮
    • 5V ターンオン時間 (tON):115µs (57mV/µs 時)
    • 1.8V ターンオン時間 (tON):250µs (12mV/µs 時)
    • 1V ターンオン時間 (tON):510µs (3.3mV/µs 時)
  • 常時オンの真の逆電流ブロック (RCB):
    • アクティブ化電流 (IRCB):–500mA (標準値)
    • 逆リーク電流 (IIN,RCB):–300nA (最大値)
  • クイック出力放電 (QOD):150Ω (標準値) (N バージョンは QOD なし)
  • アクティブ LOW のイネーブル・オプション (L バージョン)

TPS22916xx は小型のシングル・チャネル負荷スイッチで、リーク電流の低い P チャネル MOSFET を使用し、電力損失を最小限に抑えています。高度なゲート制御設計により、最低 1V の電圧で動作し、オン抵抗と電力損失の増大は最小限です。

各種のシステム負荷条件に対応するため、複数のタイミング・オプションが利用可能です。大きな容量性の負荷では、C バージョンの低速ターンオン・タイミングを使用して、突入電流を最小化できます。小さな容量性の負荷では、B バージョンの高速なタイミングにより、必要なウェイト時間を短縮できます。

スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。アクティブ HIGH とアクティブ LOW (L) の両方のバージョンが利用可能です。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ON ピンがフローティング状態になることが防止されます。ON ピンが意図的に HIGH (≥ VIH) に駆動された後、不必要な電力損失を避けるため、スマート・プルダウンは切断されます。

TPS22916xx は、小型で省スペースの 0.78mm × 0.78mm、0.4mm ピッチ、0.5mm 高さの 4 ピン・ウェハー・チップ・スケール (WCSP) パッケージ (YFP) で供給されます。このデバイスは、–40℃~+85℃の温度範囲での動作が規定されています。

TPS22916xx は小型のシングル・チャネル負荷スイッチで、リーク電流の低い P チャネル MOSFET を使用し、電力損失を最小限に抑えています。高度なゲート制御設計により、最低 1V の電圧で動作し、オン抵抗と電力損失の増大は最小限です。

各種のシステム負荷条件に対応するため、複数のタイミング・オプションが利用可能です。大きな容量性の負荷では、C バージョンの低速ターンオン・タイミングを使用して、突入電流を最小化できます。小さな容量性の負荷では、B バージョンの高速なタイミングにより、必要なウェイト時間を短縮できます。

スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。アクティブ HIGH とアクティブ LOW (L) の両方のバージョンが利用可能です。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ON ピンがフローティング状態になることが防止されます。ON ピンが意図的に HIGH (≥ VIH) に駆動された後、不必要な電力損失を避けるため、スマート・プルダウンは切断されます。

TPS22916xx は、小型で省スペースの 0.78mm × 0.78mm、0.4mm ピッチ、0.5mm 高さの 4 ピン・ウェハー・チップ・スケール (WCSP) パッケージ (YFP) で供給されます。このデバイスは、–40℃~+85℃の温度範囲での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TPS22917 アクティブ 調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、2A、80mΩ、リーケージ 10nA のロード スイッチ This product is A plastic package (SC-70) ultra-low leakage (10nA) load switch.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22916xx 1V~5.5V、2A、60mΩ、超低リーク負荷スイッチ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022/02/17
製品概要 Solving Ultra-Low-Power Challenges for Conn. Devices W/ Adv. Battery Chemistries PDF | HTML 2023/09/14
ホワイト・ペーパー 低消費電力アプリケーションで低静止 電流 (IQ) の課題を克服 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023/05/03
証明書 TPS22916ALLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/12/13
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020/10/30
ホワイト・ペーパー Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications 2020/10/26
技術記事 How to design an infrared thermometer quickly PDF | HTML 2020/04/07
アプリケーション概要 Extend Battery Life Using Load Switches and Ideal Diodes 2019/08/16
アプリケーション概要 Making the Switch to an Integrated Load Switch 2019/06/11
アプリケーション・ノート Integrated Load Switches Versus Discrete MOSFETs (Rev. A) 2019/05/06
アプリケーション・ノート Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019/04/26
アプリケーション・ノート Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018/10/11
アプリケーション・ノート Basics of Load Switches (Rev. A) 2018/09/05
技術記事 How can a load switch extend your device’s battery life? PDF | HTML 2018/03/20
アプリケーション・ノート Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017/04/30
アプリケーション・ノート Timing of Load Switches 2017/04/27
アプリケーション・ノート Fundamentals of On-Resistance in Load Switches 2016/06/09
アプリケーション・ノート Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption 2016/03/30
技術記事 When to use load switches in place of discrete MOSFETs PDF | HTML 2016/02/03
アプリケーション・ノート Managing Inrush Current (Rev. A) 2015/05/28

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS22916ALLEVM — TPS22916 ロード スイッチの評価基板

The TPS22916 評価基板 (EVM) は、TPS22916xx ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この TPS22916EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2 A) の下で、TPS22916xx デバイスにさまざまな入力電圧 (1.0 V ~ 5.5 V) を印加できます。この評価基板には、TPS22916B、TPS22916BL、TPS22916C、TPS22916CL、TPS22916CN、TPS22916CNL の各デバイスが付属しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TPS22916EVM — TPS22916 5.5V、2A、オン抵抗 60mΩ のロード スイッチの評価基板

TPS22916 評価基板 (EVM) は、TPS22916xx ロード スイッチの評価を目的とする、組み立てとテスト実施済みの回路です。この TPS22916EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS22916xx デバイスにさまざまな入力電圧 (1.0V ~ 3.6V) を印加できます。この評価基板には、TPS22916B、TPS22916C、TPS22916CL、TPS22916CN の各デバイスが付属しています。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS22916B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMC59B.ZIP (51 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS22916BL PSpice Model

SLVMDR4.ZIP (66 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS22916C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMC60B.ZIP (63 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS22916CL Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMC65C.ZIP (66 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS22916CN Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMC64B.ZIP (63 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS22916CNL-BL PSpice Model

SLVMDR3.ZIP (58 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00556 — ウェアラブル製品向け、ロード スイッチ ベース シップ モードのリファレンス デザイン

TIDA-00556 は、低消費電力で省スペースの「シップ モード」 (出荷後の長期在庫) 対応のリファレンス デザインであり、シンプルで低コストのロード スイッチを使用して実装できるウェアラブルや他の小型ポータブル エレクトロニクスを特にターゲットにしています。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFP) 4 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ