JAJZ036A December   2024  – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 サポート対象デバイス
  4. 2シリコン リビジョンの使用上の注意とアドバイザリ
    1. 2.1 シリコンの使用上の注意
      1.      i2284
      2.      i2351
      3.      i2424
    2. 2.2 シリコンのアドバイザリ
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2120
      4.      i2137
      5.      i2189
      6.      i2196
      7.      i2199
      8.      i2249
      9.      i2253
      10.      i2278
      11.      i2279
      12.      i2310
      13.      i2311
      14.      i2312
      15.      i2377
      16.      i2383
      17.      i2401
      18.      i2427
      19.      i2431
      20.      i2435
      21.      i2436
      22.      i2438
      23.      i2449
      24.      i2455
  5. 3商標
  6. 4改訂履歴

i2312

MMCSD:HS200 および SDR104 コマンド タイムアウト ウィンドウが小さすぎます

詳細:

高速 HS200 および SDR104 モードでは、MMC モジュールの機能クロックは最大 192MHz に達します。この周波数では、MMCSD_SYSCTL[19:16] DTO = 0xE を使用した MMC ホスト コントローラからの最大取得可能タイムアウトは、(1/192MHz)*2^27 = 700ms です。700ms を超えるコマンドは、この小さなウィンドウ フレームによって影響される場合があります。

回避方法:

このコマンドで 700ms より長いタイムアウトが必要な場合は、MMC ホスト コントローラのコマンドのタイムアウトを無効化し (MMCSD_CON[6] MIT=0x1) 、その代わりにソフトウェア実装を使用できます。詳細な手順は次の通りです (Linux の場合)。

1.MMC ホスト コントローラのプローブ機 (omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_probe()) 中、ホスト コントローラが必要なすべてのタイムアウトをサポートできないことをプロセッサに通知します。

2.基盤となる MMC ホスト コントローラが必要なタイムアウトをサポートできない場合、コアが自動的にタイムアウトするように、MMC コア ソフトウェア層の機能を変更します。