JAJZ036A December   2024  – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 サポート対象デバイス
  4. 2シリコン リビジョンの使用上の注意とアドバイザリ
    1. 2.1 シリコンの使用上の注意
      1.      i2284
      2.      i2351
      3.      i2424
    2. 2.2 シリコンのアドバイザリ
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2120
      4.      i2137
      5.      i2189
      6.      i2196
      7.      i2199
      8.      i2249
      9.      i2253
      10.      i2278
      11.      i2279
      12.      i2310
      13.      i2311
      14.      i2312
      15.      i2377
      16.      i2383
      17.      i2401
      18.      i2427
      19.      i2431
      20.      i2435
      21.      i2436
      22.      i2438
      23.      i2449
      24.      i2455
  5. 3商標
  6. 4改訂履歴

i2120


C71x:LEZR を使用して転置されたストリームで、SE が非パリティ エラー検出でハングアップします

詳細:

C71x ストリーミングエンジン (SE) パイプラインでは、フォーマットされたデータを返し、レポートの内部エラー情報を返すために、常にタグを監視して、作業中のデータのタグを監視します。データを CPU にフォーマットするために使用されるデータの行にエラーが検出されると、UMC、uTLBに 移動するコマンドをキューイングするためのフェッチ側の実行がすべて停止され、フォーマット パイプラインが CPU に戻されます。

一般的な動作では、エラーが監視されているタグは、現在のコマンドで使用されているタグだけです。転置モードの場合、これは現在の配列列によってタッチされるすべてのタグです。内部タグ監視の抑制にギャップがあると、フォーマット パイプラインは LEZR 機能のゼロ ベクトルを作成する際に現在作業していないタグを監視します。SE のフェッチ側で将来の列のエラーが発生して記録された場合、フォーマット側はそれを認識してその列のコマンドがフォーマットのためにコミットされる前にフェッチ側を停止することがあります。

エラーは、フォーマットのために内部的にコミットされたコマンドについてのみ CPU に報告されます。したがって、列をコミットする前に内部実行を停止しても、CPU にエラーは報告されません。SE はエラーを報告せずにフェッチ動作を停止するため、関連しない外部イベントまたは割り込みが発生するまで、CPU は SE からのデータまたはエラーを待機してハングアップします。

回避方法:

唯一の 100% 回避方法は、LEZR モードと転置モードの両方が有効な状態でストリーム テンプレートを使用しないことです。