JAJZ036A December   2024  – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 サポート対象デバイス
  4. 2シリコン リビジョンの使用上の注意とアドバイザリ
    1. 2.1 シリコンの使用上の注意
      1.      i2284
      2.      i2351
      3.      i2424
    2. 2.2 シリコンのアドバイザリ
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2120
      4.      i2137
      5.      i2189
      6.      i2196
      7.      i2199
      8.      i2249
      9.      i2253
      10.      i2278
      11.      i2279
      12.      i2310
      13.      i2311
      14.      i2312
      15.      i2377
      16.      i2383
      17.      i2401
      18.      i2427
      19.      i2431
      20.      i2435
      21.      i2436
      22.      i2438
      23.      i2449
      24.      i2455
  5. 3商標
  6. 4改訂履歴

i2351

OSPI:ダイレクト アクセス コントローラ (DAC) は、NAND フラッシュによる連続読み取りモードをサポートしていません

詳細:

OSPI コントローラは、OSPI コントローラへの内部 DMA バス要求の間に、フラッシュ メモリへの CSn 信号を (設計意図によって) デアサートできるため、OSPI ダイレクト アクセス コントローラ (DAC) は、NAND フラッシュによる連続読み取りモードをサポートしていません。

この問題が発生するのは、一部の OSPI/QSPI NAND フラッシュ メモリで提供される「連続読み取り」モードでは、バースト トランザクション全体にわたってチップ セレクト入力がアサートされたままにならなければならないためです。

SoC 内部 DMA コントローラと他のイニシエータは 1023B 以下のトランザクションに制限されており、アービトレーション / キューイングは、さまざまな DMA コントローラの内部、または任意の DMA コントローラと OSPI ペリフェラルの間の相互接続の両方で実行できます。その結果、OSPI コントローラへのバス要求が遅延し、外部 CSn 信号がデアサートされます。

NOR フラッシュ メモリは CSn デアサートの影響を受けません。連続読み取りモードは想定通りに動作します。

回避方法:

ソフトウェアは、ページ / バッファ付き読み取りモードを使用して NAND フラッシュにアクセスできます。