JAJZ045A December   2024  – October 2025 AWR2544

 

  1.   1
  2. 1はじめに
  3. 2デバイスの命名規則
  4. 3デバイスのマーキング
  5. 4シリコン バリアント / リビジョン マップのアドバイザリ
  6. 5機能仕様に対する既知の設計例外
    1.     MSS 第 25 章
    2.     MSS 第 27 章
    3.     MSS 第 28 章
    4.     MSS 第 29 章
    5.     MSS 第 30 章
    6.     MSS 第 33 章
    7.     MSS 第 40 章
    8. 5.1  MSS 第 49 章
    9. 5.2  MSS 第 52 章
    10. 5.3  MSS 第 53 章
    11. 5.4  MSS 第 54 章
    12. 5.5  MSS 第 55 章
    13. 5.6  MSS 第 56 章
    14. 5.7  MSS 第 57 章
    15. 5.8  MSS 第 58 章
    16. 5.9  MSS 第 59 章
    17. 5.10 MSS 第 60 章
    18. 5.11 MSS 第 61 章
    19. 5.12 MSS 第 62 章
    20. 5.13 MSS 第 63 章
    21. 5.14 MSS 第 64 章
    22. 5.15 MSS 第 65 章
    23.     MSS 第 68 章
    24.     MSS 第 71 章
    25. 5.16 ANA 第 12A 章
    26.     ANA 第 37A 章
    27.     ANA 第 39 章
    28.     ANA 第 43 章
    29.     ANA 第 44 章
    30.     ANA 第 45 章
    31.     ANA 第 47 章
    32.     ANA 第 59 章
  7.   商標
  8. 6改訂履歴

MSS 第 57 章

フラッシュ / マーカーで観測されたデータの損失、または MDO インターフェイスでパケットの完了。

影響を受けるリビジョン:

AWR2544

説明:

421-24008 : MDO 経由で送信されたデータフレームは、フレーム末尾の最後の 6 バイトを破棄します。

MDO 経由の data_size = 6 のデータ転送で、データが欠落することが観測されています。完全なデータ転送を確実に行うには、データサイズを 4 バイトおよび 8 バイトに揃える必要があります。そうでない場合、フラッシュ / マーカートリガー時またはパケット完了時に、最後の 6 バイトのデータが失われる可能性があります。

データフロー:EDMA -> スニファー -> FIFO -> アグリゲータ -> STM -> TPIU -> AURORA TX。

MSS_TPCC を使用して MDO_DSS_FIFO に 6 バイトのデータ転送を行うと、6 バイトが欠落します。STM モジュールには、WSTRB に基づいてデータをサンプリングする cxstm500_axislvif_write ブロックがあります。STM モジュールには、6 バイトの受信データを処理できるケースはありません。

STM モジュールには、6 バイトのデータを処理するための設計上の制限があります。

1、2、4、8 バイトのデータが処理されます。しかし、6 バイトの場合、データはドロップされます。

回避方法:

WSTRB が 8 バイトを処理できるように、転送中に 2 つのダミー バイトを含めることをお勧めします。