JAJZ045A December   2024  – October 2025 AWR2544

 

  1.   1
  2. 1はじめに
  3. 2デバイスの命名規則
  4. 3デバイスのマーキング
  5. 4シリコン バリアント / リビジョン マップのアドバイザリ
  6. 5機能仕様に対する既知の設計例外
    1.     MSS 第 25 章
    2.     MSS 第 27 章
    3.     MSS 第 28 章
    4.     MSS 第 29 章
    5.     MSS 第 30 章
    6.     MSS 第 33 章
    7.     MSS 第 40 章
    8. 5.1  MSS 第 49 章
    9. 5.2  MSS 第 52 章
    10. 5.3  MSS 第 53 章
    11. 5.4  MSS 第 54 章
    12. 5.5  MSS 第 55 章
    13. 5.6  MSS 第 56 章
    14. 5.7  MSS 第 57 章
    15. 5.8  MSS 第 58 章
    16. 5.9  MSS 第 59 章
    17. 5.10 MSS 第 60 章
    18. 5.11 MSS 第 61 章
    19. 5.12 MSS 第 62 章
    20. 5.13 MSS 第 63 章
    21. 5.14 MSS 第 64 章
    22. 5.15 MSS 第 65 章
    23.     MSS 第 68 章
    24.     MSS 第 71 章
    25. 5.16 ANA 第 12A 章
    26.     ANA 第 37A 章
    27.     ANA 第 39 章
    28.     ANA 第 43 章
    29.     ANA 第 44 章
    30.     ANA 第 45 章
    31.     ANA 第 47 章
    32.     ANA 第 59 章
  7.   商標
  8. 6改訂履歴

ANA 第 59 章

OSC_CLK_OUT_ETH 動作にりスプリアスが発生ましす

影響を受けるリビジョン:

AWR2544

説明:

XTAL/2 周波数オプションで OSC_CLK_OUT_ETH を有効にすると、イーサネットクロック信号と LO 信号の結合により、XTAL/2 IF オフセットで弱いスプリアスが発生する可能性があります。強力な実ターゲットが存在する場合、IF = (XTAL/2 - 実ターゲット IF 周波数) で RX データに潜在的なゴーストターゲットが存在する可能性があります。

回避方法:

以下の回避策を 1 つ以上検討してください。

  1. OSC_CLK_OUT_ETH = XTAL/2 オプションの使用を避け、代わりに XTAL/1 オプションを使用してください。必要な /2 分周は、AWR2544 チップの外部 (例えば、イーサネット PHY チップ内) で実装してください (そのオプションが利用可能な場合)。
  2. 強力な実ターゲットが存在する場合、帯域内ゴーストターゲットを回避するために、IF BW < XTAL/4 を使用してください。
  3. IF BW > XTAL/4 を使用する場合、強力な実ターゲットを検出した後、IF オフセット (XTAL/2 - 実ターゲット IF 周波数) でより厳しい検出スレッショルドを使用して、OSC_CLK_OUT_ETH によって誘発されるゴーストターゲットの検出を回避します。
  4. スプリアスレベルを下げるには、OSC_CLK_OUT_ETH の駆動強度を下げます。駆動強度を 0.5 倍にすると、スプリアスレベルが 3dB 低下することが予想されます。
  5. OSC_CLK_OUT_ETH の代わりに OSC_CLK_OUT を使用してください。