JAJZ045A December   2024  – October 2025 AWR2544

 

  1.   1
  2. 1はじめに
  3. 2デバイスの命名規則
  4. 3デバイスのマーキング
  5. 4シリコン バリアント / リビジョン マップのアドバイザリ
  6. 5機能仕様に対する既知の設計例外
    1.     MSS 第 25 章
    2.     MSS 第 27 章
    3.     MSS 第 28 章
    4.     MSS 第 29 章
    5.     MSS 第 30 章
    6.     MSS 第 33 章
    7.     MSS 第 40 章
    8. 5.1  MSS 第 49 章
    9. 5.2  MSS 第 52 章
    10. 5.3  MSS 第 53 章
    11. 5.4  MSS 第 54 章
    12. 5.5  MSS 第 55 章
    13. 5.6  MSS 第 56 章
    14. 5.7  MSS 第 57 章
    15. 5.8  MSS 第 58 章
    16. 5.9  MSS 第 59 章
    17. 5.10 MSS 第 60 章
    18. 5.11 MSS 第 61 章
    19. 5.12 MSS 第 62 章
    20. 5.13 MSS 第 63 章
    21. 5.14 MSS 第 64 章
    22. 5.15 MSS 第 65 章
    23.     MSS 第 68 章
    24.     MSS 第 71 章
    25. 5.16 ANA 第 12A 章
    26.     ANA 第 37A 章
    27.     ANA 第 39 章
    28.     ANA 第 43 章
    29.     ANA 第 44 章
    30.     ANA 第 45 章
    31.     ANA 第 47 章
    32.     ANA 第 59 章
  7.   商標
  8. 6改訂履歴

改訂履歴

Changes from December 24, 2024 to October 1, 2025 (from Revision * (December 2024) to Revision A (October 2025))

  • シリコン バリアント / リビジョン マップのアドバイザリ:「メインサブシステム」に MSS 第 68 章および MSS 第 71 章のアドバイザリの追加Go
  • シリコン バリアント / リビジョン マップのアドバイザリ:ANA 第 46 章を削除Go
  • CRC:CRC 8 ビット データ幅、および CAN モジュールで使用可能な CRC8-SAE-J1850 および CRC8-H2F はサポートされていません。詳細と回避策を書き換えました。Go
  • MSS 第 68 章:HWA の実数 2X FFT モードにおける 0 番目の BCNT の FFT データが破損する可能性があります。Go
  • MSS 第 71 章:シングルビット ECC (誤り訂正) メカニズムにより、メモリの誤更新が発生する可能性があります。Go
  • ANA 第 59 章:影響のあるデバイスを AWR2544 に更新しました。整合性のため ANA 第 48 章を ANA 第 59 章に変更しました。Go