KOKA012 November   2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   LM5157x, LM5158x를 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  2.   상표
  3. 1LM5157 부스트 디자인 예시
  4. 2계산 및 부품 선택
    1. 2.1  스위칭 주파수
    2. 2.2  인덕터 계산
    3. 2.3  기울기 보정 검사
    4. 2.4  인덕터 선택
    5. 2.5  다이오드 선택
    6. 2.6  출력 캐패시터 선택
    7. 2.7  입력 캐패시터 선택
    8. 2.8  UVLO 저항기 선택
    9. 2.9  소프트 스타트 캐패시터 선택
    10. 2.10 피드백 저항기 선택
    11. 2.11 제어 루프 보정
      1. 2.11.1 교차 주파수(fcross) 선택
      2. 2.11.2 RCOMP 선택
      3. 2.11.3 CCOMP 선택
      4. 2.11.4 CHF 선택
    12. 2.12 전력 손실 및 효율성 추정
  5. 3구현 결과
  6. 4작은 신호 주파수 분석
    1. 4.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 4.2 보정 모델링
    3. 4.3 개방형 루프 모델링

UVLO 저항기 선택

외부 저전압 로크아웃(UVLO) 저항기는 레귤레이터의 최소 작동 전압을 설정합니다. 원하는 컨버터의 시작 전압(VSUPPLY(ON))과 원하는 컨버터의 꺼짐 전압(VSUPPLY(OFF))의 두 가지 레벨을 지정해야 합니다. 이 예시에서 VSUPPLY(ON) 전압은 2.8V이고 VSUPPLY(OFF)는 2.4V입니다. Equation15를 사용하여 상단 UVLO 저항(RUVLOT)을 계산합니다.

Equation15. R UVLOT = 0.967 V SUPPLY ON - V SUPPLY OFF 5 μA = 0.967 2.8 V - 2.4 V 5 μA = 61.5 k Ω

RUVLOT에 대해서는 61.9kΩ 표준 값을 선택합니다. Equation16을 사용하여 하단 UVLO 저항기(RUVLOB)를 계산합니다.

Equation16. R UVLOB = 1.5 V R UVLOT V SUPPLY ON - 1.5 V = 1.5 V 61.9 k Ω 2.8 V - 1.5 V = 71.4 k Ω

RUVLOB에 대해서는 표준값 71.5kΩ을 선택합니다.