KOKA012 November 2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
이 설계 예시에서는 일반적인 디자인 절차와 계산을 통해 LM5157과 비동기 부스트 컨버터를 구현합니다. LM51571, LM5158, LM51581과 설계가 매우 유사합니다. 이 구성은 조절되지 않은 6V 레일(3V~9V)에서 최대 1.6A의 규제된 12V의부하 전류를 공급하도록 설계했습니다(6V 미만 입력에서 부하가 절반 감소됨). AM 대역(530kHz~1.8MHz)의 간섭을 피하기 위해 2.1MHz의 스위칭 주파수를 선택합니다. 파라미터는 표 1-1에 제시되어 있으며 부품 선택은 Topic Link Label2에 설명되어 있습니다.
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| VSUPPLY | 3 V~9 V |
| VLOAD | 12V |
| ILOAD | 1.6A(VSUPPLY= 6V~9V) |
| 0.8A(VSUPPLY= 3V~6V) | |
| fSW | 2.1MHz |
| η(추정 효율) | 90% |